Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért az ALPHA 3200 elosztóberendezések?

ALPHA 3200 Eco áramelosztó elosztóberendezéseinket úgy terveztük, hogy megfeleljenek az épület infrastruktúrájában a modern áramelosztás követelményeinek. A projektidő csökken a digitális tervezés és a moduláris rendszerkoncepció miatt. Átfogó megoldások kínálnak egyetlen forrásból, és egy egységes rendszer részét képezik, amelyet a SENTRON védelmi, kapcsoló- és mérőberendezések portfóliója egészít ki, amelyek tökéletesen megfelelnek alkalmazásukhoz és teljes mértékben kompatibilisek.

Nagy elektromos kapcsolóberendezések ajtókkal és panelekkel, amelyek egyesek nyitott vagy részben nyitott, mások zárt, zöld alap felett állnak.

Főbb előnyök

A zöld vagy krémes kéz támaszt a szárral és két levelekkel ellátott hajtást szilárd sötétzöld vagy majdnem fekete háttér mellett.

Erőforrások megtakarítása

A kialakítástól függően a központilag elhelyezett sínek akár 30%-os rézalapanyag-megtakarítást tesznek lehetővé a hagyományos áramelosztó rendszerekhez képest. Az ALPHA 3200 Eco kapcsolótáblákat akár 3200 A-ra is optimalizálták.

A felső klippel ellátott vágólap egy jelölőjelet jelenít meg a téglalap alakú felületén.

Egyszerű tervezés

Használja ki a nagyobb tervezési megbízhatóság a részletes 3D tervezés segítségével. 3D adataink többféle formátumban érhetők el, beleértve a STEP, a BIM-t és az EHRT-t is.

Két szimmetrikus nyílszerű forma keresztezi egymást egy szilárd zöld háttérrel.

Használja ki a rugalmasságot

Az ALPHA 3200 Eco kapcsolótáblák nagy funkcionalitást biztosítanak kis helyen az ALPHA szerelőkészletek rugalmasságának köszönhetően. Alkalmazással kapcsolatos tanúsítványokat is biztosítanak.

Főbb részletek

Típusvizsgált ALPHA 3200 Eco elosztóberendezés-rendszer szereléséhez

Védelmi rendszer (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

A gyűjtősín névleges árama (In)

3,200 A

A gyűjtősín névleges üzemi feszültsége (Ue)

400 V

Névleges lökő zárlati áram (lpk)

165 kA

Névleges rövid idejű határáram (Icw)

75 kA, 1 s

Magasság

2000 mm

Mélység

400 mm/600 mm

Szabványok és előírások

Rendszer típusvizsgált kapcsolótábla telepítéséhez: IEC 61429-1/-2

Belső felosztás (Forma)

Forma 1 (érintésvédelemmel)

Kiemelt funkciók

Fenntarthatóbb elosztóberendezés

Az ALPHA 3200 Eco kapcsolótáblák jelentős anyagmegtakarítást kínálnak a klasszikus áramelosztó rendszerekhez képest: az ALPHA 3200 Eco kapcsolótábla központi elhelyezett és számtalan kialakítási lehetőségének köszönhetően köszönhetően akár 30% rézmennyiséget takarítanak meg. Hosszú, átlagosan több mint 30 éves élettartamával és javíthatóságával – mivel nincs szükség speciális szerszámokra, és minden komponens elérhető pótalkatrészként – előnyös a hosszú élettartam és az egyszerű karbantartás, miközben az ALPHA 3200 Eco kapcsolótábla központi elhelyezésű sínrendszerének és a rugalmas kialakítási lehetőségeknek köszönhetően akár 30%-os rézmegtakarítás érhető el.

Swithboard Alpha 3200 EcoTech Profil ikonnal mellette
Egy sötét hajú ember nyitott laptopot üzemeltet egy fából készült íróasztalon, felületén sorokban és oszlopokban lévő diagramot mutat.

Digitális tervezés a SIMARIS szoftverrel

A modern épületek elektromos áramellátásának biztosítania kell a megbízható áramellátást, optimalizálnia kell az energiafogyasztást, és könnyen integrálnia kell az épületautomatizálásba. A SIMARIS configuration egyszerűvé és hatékonyabbá teszi az elosztóberendezés egyre összetettebb tervezését. Az intuitív konfigurációs szoftver lehetővé teszi a következetes tervezést egyetlen platformon. Intuitív működésének és szabványosított folyamatainak köszönhetően minimalizálja a tervezési tévedések és jelentősen felgyorsítja a projekttervezést. A SIMARIS configuration konfigurációval gyorsan és megbízhatóan létrehozhatja a szabványoknak megfelelő kapcsolótáblákat, amelyek megfelelnek a modern épülettechnika minden követelményének, beleértve az összes szükséges dokumentációt is.

Hozzon létre egy digitális ikertestet egyetlen kattintással

Eddig a STEP adatokból digitális ikret előállítása unalmas és összetett folyamat volt. Most rendkívül egyszerűvé tesszük a 3D tervezésre való áttérést. Az új 3D megjelenítőnek köszönhetően egyetlen kattintással exportálhatja ALPHA 3200 Eco áramelosztó kártyájának digitális ikerjét a SIMARIS configuration szoftverből, majd STEP fájlként exportálhatja SIMARIS xchange xchange-en keresztül. Részletes megjelenítésével a digitális iker számos területen hozzáadott értéket kínál, a tervezéstől a karbantartásig és a bővítésig.

Használja ki a részletes megjelenítés a legkisebb csavarig

A digitális iker gyors és egyszerű generálása mellett rendkívül magas szintű részletességet is élvezhet, amely több alkalmazásban is leegyszerűsíti munkáját. A 3D modell használatával üzem- és épülettervezéshez, réz alkatrészek méretvételéhez, rendszertelepítéshez, valamint karbantartáshoz és bővítéshez: nagy pontossággal és csökkentett hibákkal, valamint időt és pénzt takaríthat meg. Csökkentik a berendezésgyártók munkaterhét.

A „ALPHA” feliratú szürke fém szerverszekrény áll egy drótkezes szekrény mellett sötétkék háttérrel.
A kék napelemek egy emelt kültéri szerkezeten vagy felett ülnek, bal oldalon fákkal és bokrokkal, épületekkel és felhőkkel.

Kiválóan alkalmas napelemes alkalmazásokhoz

A fotovoltaikus rendszerek iránti kereslet Németországban gyorsan növekszik, és több tetőre telepített rendszer táplál villamos energiát a hálózatba. A kapacitás növekedésével a biztonságos és szabványoknak megfelelő mérések elengedhetetlenné válnak a megbízható monitorozás és a pontos hálózati betáplálás biztosításához.

Az integrált áramváltós mérőmezőnek köszönhetően az APLHA 3200 Eco kapcsolótábla ideális a megújuló energiával kapcsolatos alkalmazásokhoz — a nap- és szélenergiától kezdve a decentralizált betáplálásig. Ez lehetővé teszi a pontos, megbízható és hálózati követelményeknek megfelelő mérést még nagy teljesítményszinteken is, ezáltal támogatva a fenntarthatóbb energiainfrastruktúrák bővítését.

Előnyök:

  • Pontos tervezés és szabványoknak megfelelő végrehajtás
  • Jól megtervezett és biztonságos bővítés és vezetékezés
  • Moduláris konfiguráció a SIMARIS konfigurációs szoftver használatával

Gyakran ismételt kérdések

Források

Brosúra

Brosúra | Áramelosztó táblák ALPHA 3200 Eco

Kézikönyvek és katalógusok

Kézikönyv | ALPHA 3200 Eco

Felhőalapú platform | SIMARIS xchange

SiePortal | ALFA 3200 ÖKO

Katalógus | LV 10 • 2026 — Kisfeszültségű áramelosztó és villamos szerelési technológia

Kezdje el utazását