Egyszerű, összekapcsolt és erőteljes — LOGO! A 9 intelligens automatizálást biztosít kis rendszerekhez, a gépi szintű feladatoktól az épületvezérlésig. Tartalmazza:
- Alapmodulok: Kompakt vezérlők az egyszerű automatizáláshoz — kijelzővel vagy anélkül
- Bővítő modulok: Moduláris I/O rugalmasság — szükség szerint csatlakoztasson digitális vagy analóg bemeneteket és kimeneteket
- Kommunikációs modulok: Ethernet-kompatibilis kiegészítők a zökkenőmentes csatlakoztatáshoz — a teljes I/O kapacitás rendelkezésre állása érdekében
- Működési eszközök: LOGO! TDE — új 4,3 hüvelykes színes érintőképernyő üzenetekhez, riasztásokhoz, rendszer állapotához és paraméterekhez közvetlenül a gépen
- Software: LOGO! Soft Comfort V9 — konfigurálás, szimuláció és telepítés egyetlen eszközben Windows, macOS és Linux rendszeren