Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
LOGO! 9
IPARI AUTOMATIZÁLÁS

LOGO! - Logikai modulok a mindennapi automatizáláshoz

A LOGO! A portfólió kompakt logikai modulokat, kommunikációs és bővítő modulokat, valamint intuitív szoftvert kínál a mindennapi automatizáláshoz. LOGO! 9, A Everyday Automation belép a következő generációba: összekapcsolt, méretezhető és biztonságos kialakítással - miközben olyan egyszerű marad, mint valaha.

LOGO! 9 — Logikai modulok a mindennapi automatizáláshoz

Egyszerű, összekapcsolt és erőteljes — LOGO! A 9 intelligens automatizálást biztosít kis rendszerekhez, a gépi szintű feladatoktól az épületvezérlésig. Tartalmazza:

  • Alapmodulok: Kompakt vezérlők az egyszerű automatizáláshoz — kijelzővel vagy anélkül
  • Bővítő modulok: Moduláris I/O rugalmasság — szükség szerint csatlakoztasson digitális vagy analóg bemeneteket és kimeneteket
  • Kommunikációs modulok: Ethernet-kompatibilis bővítőmodulok — a teljes I/O kapacitás rendelkezésre állása
  • Működési eszközök: LOGO! TDE — a kiterjesztett interfész üzenetekhez, riasztásokhoz, rendszerállapothoz és paraméterekhez
  • Software: LOGO! Soft Comfort V9 — konfigurálás, szimuláció és telepítés egyetlen eszközben
LOGO9 with deactivated Display

Miért LOGO! ?

Gyorsan indul

Egyszerű telepítés, egyszerű vezetékezés, és intuitív tervezés — pillanatok alatt üzembe helyezhető.

Mindennapi automatizáláshoz készült

Ideális kis automatizálási feladatokhoz és önálló alkalmazásokhoz a felhasználási esetek széles skálájában.

Rugalmas és méretezhető

Könnyedén méretezheti és bővítheti a funkcionalitást az igények növekedésével — a platform megváltoztatása nélkül.

Kompakt, hatékony és költséghatékony

Az összes szükséges automatizálási funkció kompakt és gazdaságos megoldásba csomagolva.

LOGO! 9

A mindennapi automatizálás fejlődött — már nem csak a váltásról szól. Ez összekapcsolást, megjelenítést és védelmet jelent. LOGO! Ezeknek az igényeknek való megfelelés érdekében 9 emelkedik: nagyobb teljesítmény, modern felhasználói élmény, hatékony mérnöki munka és a kezdetektől beépített biztonság — anélkül, hogy feladnánk a logikai modul egyszerűségét és költséghatékonyságát.

LOGO! A 9 alkalmas önálló alkalmazásokhoz, amelyek növekedéséhez teret igényelnek. Gyorsabbá és rugalmasabbá teszi a tervezést, a működést és a vizualizációt közvetlenül a készülékre hozza, és a mai biztonsági előírásoknak is megfelel a dobozból.

Előnyök

  • Több teljesítmény és alkalmazási hely — nagyobb teljesítmény és I/O fejteret, hogy lépést tartson a növekvő alkalmazásokkal
  • Modern üzemeltetési és megjelenítési élmény — egyértelmű állapotáttekintés, gyors diagnosztika és intuitív eszköz működtetése
  • Hatékony és rugalmas mérnöki munka — egy egységes beállítás a gyorsabb projektkiszállításhoz és a könnyebb csapategyüttműködéshez
  • Security és Sustainability tervezés szerint — beépített védelem a biztonságos, megbízható működéshez és a szolgáltatásbarát frissítésekhez

Fedezze fel a termékeket

A LOGO! A portfólió mindent tartalmaz, amire szüksége van a gyors, egyszerű és helytakarékos automatizáláshoz — az iparban, a vezérlőpanelek építésében és az építési alkalmazásokban.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a lehetőségeket