Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Köttermann VarioProtect® üzemelteti Koettermann

A Köttermann több mint 75 éve gyárt rugalmas acéllaboratóriumi berendezések megoldásait Hannover közelében. Testreszabott alkatrészek készülnek itt, amelyek egyszerűsítik a mindennapi laboratóriumi munkát, biztosítják a fenntartható laboratóriumi műveleteket és a biztonságos környezetet. A személyre szabott berendezés laboratóriumi bútorokat és füstszekrényeket, biztonsági és veszélyes anyagokat tartalmazó szekrényeket, valamint különféle médiaellátási megoldásokat tartalmaz.
A hazai és nemzetközi ügyfeleket több mint 150 alkalmazott támogatja a tervezéstől a karbantartásig átfogó szolgáltatási kínálattal. Világszerte hat értékesítési vállalatot és kézzel válogatott kereskedelmi partnereket alkalmaznak az ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében.

Miért Veszélyes vegyi anyagok többfunkciós tárolása?

A laboratóriumok gyakran külön szekrényeket igényelnek a különböző veszélyes anyagok számára, értékes helyet fogyasztanak és növelik az energiaigényt. A VarioProtect® egyesíti a gyúlékony, maró hatású és mérgező vegyi anyagok tárolását egyetlen tanúsított oldatban. Ha legfeljebb három szekrényt egyetlen egységre cserélnek, a laboratóriumok helytakarékossággal, csökkentik a kipufogólevegő-igényt, alacsonyabb üzemeltetési költségeket és ergonomikus hozzáférést biztosítanak a vegyi anyagokhoz.

Két függőleges kihúzható fiók

Előnyök

  • A VarioProtect® lehetővé teszi a gyúlékony, maró hatású, maró hatású és mérgező vegyszerek biztonságos tárolását egyetlen szekrényben. A laboratóriumok legfeljebb három különálló tárolószekrényt cserélhetnek, miközben fenntartják a vonatkozó biztonsági előírások betartását, csökkentve a komplexitást és felszabadítva az értékes laboratóriumi helyet.
  • Ha több veszélyes anyagtárolási funkciót egyesít egy szekrényben, csak egyetlen kipufogólevegő csatlakozásra van szükség. Ez csökkenti a kipufogólevegő-igényt, csökkenti az energiafogyasztást, és évente körülbelül 400 euró üzemeltetési költséget takaríthat meg a több szekrényhez képest.
  • A DIN EN 14470-1 90. típusú tanúsítvánnyal rendelkező VarioProtect tűz esetén legalább 90 percig védi a tárolt veszélyes anyagokat. Integrált szellőztetési koncepciója folyamatosan eltávolítja a veszélyes gőzöket és segít fenntartani a biztonságos laboratóriumi környezetet.
  • A függőleges kihúzható fiókok közvetlen, ergonomikus hozzáférést biztosítanak a gyakran használt vegyi anyagokhoz a használat helyén. Ez támogatja a hatékony munkafolyamatokat, miközben csökkenti a kezelési erőfeszítéseket és a keresési időt.
  • A füstszekrényhez hasonló lábnyomának és nagy tárolókapacitásának köszönhetően a VarioProtect könnyen integrálható laboratóriumi elrendezésekbe. Korrózióálló anyagok és eltávolítható polipropilén polcok biztosítják a tartósságot, a könnyű tisztítást és a hosszú távú megbízhatóságot.

Kiemelt adottságok

Valós alkalmazások

Select...
Helytakarékos vegyi anyagok tárolása

Helytakarékos vegyi anyagok tárolása

Az élettudományi és gyógyszerészeti laboratóriumok gyúlékony, maró és mérgező vegyi anyagokat korlátozott helyeken kezelik. A VarioProtect lehetővé teszi több veszélyes anyagosztály megfelelő tárolását egyetlen szekrényben, csökkentve a helyigényt, miközben biztonságos, ergonomikus hozzáférést biztosít a munkahely közelében.