Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért körkörös javítási szolgáltatások?

Az ipari berendezések hagyományosan lineáris utat követnek: gyártják, használják és végül eldobják. Mégis, mivel az erőforrások egyre kevesebbek, itt az ideje a gondolkodásmód megváltoztatásának - különösen az ipar számára. Ma a globális hulladék mindössze 13% -a kerül újrahasznosításra, és a globális gazdaság mindössze 7% -a körforgásos elveken működik. A változás szükségessége soha nem volt ennél sürgetőbb.

A megoldás? A körforgásos gazdaság elfogadása. Ez nem csak a fenntarthatóságról szól - ez egy okos lehetőség vállalkozása számára. A tervezés, a gyártás és a használat újragondolásával az iparágak optimalizálhatják az erőforrásokat, csökkenthetik az ipari hulladékot és növelhetik a működési hatékonyságot.

A körkörös javítási szolgáltatásoknak köszönhetően kibővítheti az alkatrészek életciklusát, támogatja erőforrás-hatékonysági céljait és maximalizálja működési teljesítményét.

Maximalizálja a megtakarításokat fenntartható módon

Optimalizálja pótalkatrészkészletét, takarítson meg raktározási költségeket, és élvezze az exkluzív árelőnyöket a visszavásárlási lehetőségünkkel. Csökkentse a működési költségeket, hogy befektetjen korunk élvonalbeli trendjeibe és innovációiba.

Nyereség a nagyobb rendelkezésre állásból

Tapasztalja meg a pótalkatrészek gyors elérhetőségét több mint 160 javító központból álló globális hálózatunkon keresztül. Szervizszakértőink készen állnak arra, hogy a nap 24 órájában, a hét minden napján üzembe lépjenek, biztosítva a legmagasabb minőséget gyártói szinten.

Az erőforrás-hatékonyság növelése

Takarítson meg nyersanyagokat és csökkentse az ipari hulladékot az alkatrészek életciklusának meghosszabbításával az eredeti gyártó szakértői felújításával és újragyártásával.

Kiemelt funkciók

Személy egy ipari létesítmény munkapadánál SIMOTICS motorral és alkatrészekkel, háttérben polcokkal.

A Circular Repair Essential ismét zökkenőmentesen működtetett

Javítsa meg SIMOTICS motorját teljes működési funkcióval, beleértve a hibadiagnosztikát, a hardverproblémák javítását, a nem működő alkatrészek cseréjét, valamint szükség esetén átfogó tisztítást és kozmetikai beállításokat.

Kék Siemens ingben lévő személy, aki ipari gépet üzemeltet egy műhelyben

A termék élettartamának meghosszabbítása Circular Repair Advan

Így újíthatjuk fel a Siemens automatizálási termékeit, amelyek nem működnek vagy kopásjeleket mutatnak. A teljes teljesítményre visszaállított terméket kap, amelyet megelőző intézkedésekkel javítanak annak állapotának javítására.

A Siemens laboratóriumi bevonatban lévő személy, aki egy gyártórendszer mellett tesztberendezést üzemeltet.

Olyan jó termékek, mint a Circular Repair Premium újdonságai

Újragyártási folyamatunknak köszönhetően „új” teljesítményt és megjelenést érhet el a termék élettartamának és üzemi megbízhatóságának maximalizálása érdekében. Használja ki az eredeti gyártó kiváló minőségét és 24 hónapos garanciáját a teljes eszközre.

A munkaruhában lévő személy számítógépes munkaállomást üzemeltet gyártási környezetben, a termékadatok megjelennek a képernyőn.

Nyereség az eredeti gyártó felújított alkatrészeiből

Az itt korábban használt Siemens automatizálási termékeket a Siemens professzionálisan felújította ugyanazokkal a műszaki előírásokkal és teljesítményjellemzőkkel, biztosítva az eredeti gyártó magas minőségi szabványát.

Új partnerség a Sparepartsnow-val

  • A Siemens és a Sparepartsnow együttműködik, hogy az ügyfelek hozzáférést biztosítsanak a Siemens felújított automatizálási termékeihez
  • Az ügyfelek olyan kiváló minőségű termékeket élveznek, amelyek megfelelnek az eredeti gyártó műszaki előírásainak és teljesítményjellemzőinek