Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Ipari éleszközök ikon.

Industrial Edge éleszközök

Az Industrial Edge eszközök széles választéka megkönnyíti az élszámítástechnika telepítését a gyártási környezetben. Használhat integrált élfunkcióval rendelkező SIMATIC vezérlőket és HMI-ket, használhat IPC-ket és virtualizált rendszereket, valamint tanúsított edge eszközöket szerezhet Industrial Edge ecosystem partnereinktől.

Siemens eszközportfólió

Select...

SIMATIC IPC127E Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Atom™ E3940
  • Memóriamentes Edge alkalmazásokhoz: 2,2 GB RAM
  • Ingyenes tárhely az Edge alkalmazásokhoz: 96,1 GB
  • Interfészek: 4x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (ext. Változat)

SIMATIC IPC227E Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Celeron™ N2930
  • Memóriamentes az Edge alkalmazásokhoz: 6,3 GB RAM
  • Ingyenes tárhely az Edge alkalmazásokhoz: 198,3 GB
  • Interfészek: 2x Gbit Ethernet, 1x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x DisplayPort

SIMATIC IPC227G Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • Memóriamentes az Edge alkalmazásokhoz: 6/14 GB RAM
  • Ingyenes tárhely az Edge alkalmazásokhoz: 198/396 GB
  • Interfészek: 3x Gbit Ethernet, 4x USB 3.1

SIMATIC IPC427E Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Core™ i5-6442EQ
  • Memóriamentes az Edge alkalmazásokhoz: 14,4 GB RAM
  • Ingyenes tárhely az Edge alkalmazásokhoz: 198,3 GB
  • Interfészek: 3x Gbit Ethernet, 4X USB 3.0, 2x RS232/485

SIMATIC IPC847E Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Xeon™ E-2278GE
  • Memóriamentes az Edge alkalmazásokhoz: 127 GB RAM
  • Ingyenes tárhely az Edge alkalmazásokhoz: 858,7 GB
  • Interfészek: 6x USB 3.1 (2x C típusú), 2x USB 3.0, 3x Gbit Ethernet (IE/PN)

SIMATIC IPC BX-21A Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Atom™ X6413E
  • RAM: 6/16 GB DDR4
  • Tárolás: 128/256/ 512 GB és 1 TB SSD
  • Interfészek: 3x Gbit Ethernet
  • Security: TPM 2.0

SIMATIC IPC BX‑39A Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Xeon™ W‑11155/1155/11865 MLE
  • Memóriamentes az Edge alkalmazásokhoz: 6/14/30 GB RAM
  • Ingyenes tárhely az Edge alkalmazásokhoz: 198/396 GB
  • Interfészek: 4x Gbit Ethernet, 4x USB 3.2

SIMATIC IPC BX‑59A Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Core™ i9-13900E
  • Memóriamentes az Edge alkalmazásokhoz: 30 GB RAM
  • Ingyenes tárhely az Edge alkalmazásokhoz: 900 GB
  • Interfészek: NVIDIA® L4 GPU (26 GB DDR6), 4x Gbit Ethernet (IE/PN), 2x 10 Gbit szálas

SIMATIC IOT2050 ipari Industrial Edge

Főbb jellemzők:

  • CPU: ARM Cortex-A53
  • Memóriamentes az Edge alkalmazásokhoz: 1 GB RAM
  • Ingyenes tárhely az Edge alkalmazásokhoz: 5 GB
  • Interfészek: 2x Gbit Ethernet, 2x USB 2.0

Nyitott szabványok, intelligensebb előny

Az Industrial Edge segítségével a Siemens támogatja az Open Industry 4.0 Alliance együttműködését az interoperábilis, szabványosított edge computing megoldások fejlesztésében — lehetővé téve a biztonságos és rugalmas adatfeldolgozást közvetlenül a forrásnál.

OEC Compliance jelvény.

Más gyártók eszközei

Weidmüller UC20-M3000

Főbb jellemzők:

  • CPU: Dualcore ARM Cortex A53
  • Memória: 2 GB RAM
  • Tárolás: 16 GB
  • Interfészek: 2x USB 3.0, 2x Gbit Ethernet

Weidmüller UC20-M4000

Főbb jellemzők:

  • CPU: Négymagos ARM Cortex A53
  • Memória: 4 GB RAM
  • Tárolás: 16 GB
  • Interfészek: 2x USB 3.0, 4x Gbit Ethernet

Novakon NPP sorozat belépése

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® Celeron J6412
  • Kijelző: 15.6", 21.5"
  • Memória: 8 GB RAM (legfeljebb 32 GB)
  • Interfészek: 4x COM, 5x USB (4x 3.2 Gen1, 1x 2.0), 2x Gbit Ethernet

Novakon NPP sorozat hatékony

Főbb jellemzők:

  • CPU: Intel® N97 processzor
  • Kijelző: 15.6", 21.5"
  • Memória: 8 GB RAM (legfeljebb 16 GB)
  • Interfészek: 2x COM, 6x USB (2x 3.2 Gen1, 2x 3.2 Gen2, 2x 2.0), 2x 2.5 Gbit Ethernet

Kezdje el utazását