Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Tessent Streaming Scan Network?

A Tessent Streaming Scan Network valódi hierarchikus plug-n-play DFT ígéretét nyújtja. A magszintű DFT-konfiguráció és a chip szintű DFT-erőforrások leválasztásával drámaian csökken a DFT tervezési és megvalósítási erőfeszítései, miközben egyidejűleg csökkentik a gyártási tesztköltségeket.

Gyorsítsa a piacra jutás idejét

Az egyszerűsített chip-szintű tervezéssel tízszeres termelékenységnövekedést érhet el. A mag- és chip-szintű DFT leválasztásával a magszintű tömörítés más magok vagy chip-szintű erőforrások figyelembevétele nélkül optimalizálható.

Alacsonyabb tesztköltségek

Az automatikus sávszélesség-hangolás és a DFT jelek helyi generálásának kombinálásával a mintában lévő fehér tér gyakorlatilag megszűnik.

Csökkentse a teljesítményprofilt akár 90% -kal

Az SSN gördülékenyebb teljesítményprofilt biztosít a fokozatú váltás/rögzítő órák használatával és jobb párhuzamossággal. A tesztelendő egyidejű magok programszerűen választhatók ki, nem pedig a tervezés során anélkül, hogy befolyásolná a chip-szintű útválasztást.

Hogyan gyorsítja az SSN a piacra jutás idejét

A hagyományos hierarchikus szkennelési teszt megközelítésnek sajátos kihívásai vannak, amelyek egy csomagolt tesztszállítási mechanizmussal drasztikusan javíthatók. A Tessent Streaming Scan Network (SSN) csomagolt tesztszállítás segítségével akár ötször csökkenti a DFT tervezési és megvalósítási erőfeszítéseit. Nézze meg, mit mond Pete Orlando a Tessent SSN legfrissebb híreiről.

A csomagolt teszt jövője

Mivel a tesztadatok csomagolt szállítása az összetett digitális félvezető tervezések ipari szabványává válik, Geir Eide, a termékmenedzsment vezető igazgatója elmagyarázza, hogy a vezető félvezető vállalatok miért fogadták el a Tessent SSN-t a DFT megvalósításának termelékenységének és a gyártási tesztidőjének javítása érdekében.

A felhasználók akár 10-szeres nyereséget érnek el a DFT implementációban és a termelékenységben, és akár 5-szeresére csökkentik a tesztidőt.

Kérdezze meg egy szakértőt - férfit és nőt, akik konzultációt folytatnak egy irodában.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Tessentről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

A Tessent Streaming Scan Network technológiával olyan skálázható teszthozzáférési megoldást tudunk kínálni ügyfeleinknek, amely ideális a mai és a holnap fejlett IC-kialakításához. Az SSN jelentősen csökkenti a komplex tervek rendkívül tesztelhetővé tételéhez szükséges erőfeszítéseket.
Sangyun Kim, A tervezési technológiai csapat alelnöke , Samsung Elektronika

További információk