Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Tessent Security és Biztonság

Növelje a biztonságot

Csökkentse a kockázatot és megfeleljen az előírt biztonsági előírásoknak a rendszerben átfogó tesztelési és hibaosztályozási megoldásokkal. Ezek biztosítják, hogy a termék teljes mértékben megfelel azoknak a biztonsági szempontból kritikus alkalmazásoknak, amelyekre tervezték.

Esettanulmány

Az NXP a Tessent alkalmazást használja a funkcionális biztonság megkönnyítésére

Ismerje meg Arjen Bakker, az NPX vezető DFT mérnökének tapasztalatait a Tessent Hybrid TK/LBIST rendszerbe belüli teszt használatával a funkcionális biztonság (ISO26262) elősegítésére az Automotive Zonal Ethernet kapcsolón. Fedezze fel a teljes pályát a specifikációtól a megvalósításig a Tessent Hybrid TK/LBIST áramlás és az APB interfésszel rendelkező Tessent Mission Mode vezérlő segítségével.

A hámozott hagyma digitális illusztrációja az autóipari IC digitális ikerjét ábrázoló rétegekkel.

Fedezze fel a kapcsolódó technológiákat

A piaci követelmények fokozzák a nyomást a biztonsági előírásoknak és előírásoknak megfelelő termékek szállítására. A Tessent biztonsági és biztonsági megoldásai segítenek automatizálni a biztonsági technológiák alkalmazását, amelyek segítenek megfelelni az előírt szabványoknak és előírásoknak.

Hogyan növeli a Tessent a biztonságot

Lee Harrison, a Tessent termékmarketing igazgatója elmagyarázza, hogy a Tessent technológiák hogyan csökkenthetik a kockázatot és növelhetik a biztonságot azáltal, hogy segítik az autóipari ügyfeleket a szükséges biztonsági előírások betartásában, beleértve az ISO26262-es tanúsítást.

Ahogy növekszik a megfelelés iránti igény és a megfelelés iránti bizonyítékok iránti igény, fontos az a technológia, amely nagyon alacsony szintű átláthatóságot és a rendszer megértését biztosítja.
Sziraj Shaikh, Rendszerbiztonság professzora, Swansea Egyetem
Kék és zöld háttérrel ellátott lakat illusztrációja és egy áramköri kártya rajza a lakaton.

Az autóipari kiberbiztonság kihívásainak feltárása

Hallgassa meg Siraj Shaikh-t, a Swansea Egyetem professzorát, és fedezze fel az autóipari kiberbiztonság kihívásait.