Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Tessent Embedded Analytics

Tessent UltraSight

Gyorsítsa fel a komplex többmagos Chip rendszerek (SoC) hibakeresését, érvényesítését és optimalizálását a beágyazott, nem beavatkozó műszerek kihasználásával. Ezután megfigyelheti, mi történik a tervezésben, amikor a szoftver fut a rendszeren.

Gyorsítsa a hibakeresést, az érvényesítést és az

Gyorsítsa fel a komplex többmagos SoC-k hibakeresését, érvényesítését és optimalizálását. A hibakereső- és szoftvermérnökök kihasználhatják a beágyazott, nem zavaró műszereket, például buszmonitorokat, hálózati chip (NoC) monitorokat és CPU-hibakereső modulokat. Ez lehetővé teszi számukra, hogy megfigyeljék a tervezést, amikor az operatív szoftver fut a rendszeren. Az eszközök lehetővé teszik a tranzakciós szintű forgalom teljes láthatóságát a buszokon a mérések, elemzések és statisztikák gyűjtésének széles skálájával. Ezek az eszközök mind rendkívül konfigurálhatók, és magukban foglalják a „logikai elemző” stílusvezérlőket és függőségeket, a helyi pufferelést és a keresztirányítást. A műszerek olyan szabványos interfészeken keresztül érhetők el, mint a JTAG, USB2 vagy USB3.

Tanulmány

SoC hibakeresés: A láthatóság szükségessége

A Software az eszközök és rendszerek széles spektrumának funkcionalitásának nagy részét biztosítja. A Software minősége - és az, hogy a szoftver hogyan kölcsönhatásba lép az általa futtatott hardverrel - kiemelkedő fontosságú.

IC csomagolási kialakítás robotkar tartásával
Videó

Rendszerszintű funkcionális felügyelet

A modern SoC-k összetettsége rendszerszintű megközelítést igényel a hibakeresés, az érvényesítés és az optimalizálás terén. A Tessent UltraSight egy skálázható megoldás, amely integrálja a chipen beágyazott hardveres funkcionális monitor IP-címeket egy gazda-alapú SDK-val és egy funkcionális felügyeleti rendszer-készítő eszközzel, amely kombinációval hatékonyan láthatóvá teszi a rendszer viselkedését valós szoftverterhelések esetén, gyorsítva a piacra jutás idejét.

Tanulmány

A SoC teljesítményének optimalizálása a Beágyazott Analytics segítségével

Legyen naprakész a technológiai iparágat érintő főbb trendekről. Megtudhatja, hogyan segíthet a Tessent Embedded Analytics a SoC teljesítményének optimalizálásában, és a komplexitást versenyelőnyé alakítja.

Az ember technológiát használ renderelés létrehozásához
Esettanulmány

Hogyan optimalizálja a Picocom az 5G SoC-ket és hálózatokat a Tessent segítségével

Nézze meg, ahogy Peter Claydon, a Picocom elnöke elmagyarázza, hogy a Tessent Embedded Analytics hogyan nyújt be tolakodó figyelést és betekintést nyújt a Picocom 5G kissejthálózati SoC-jainak optimalizálásához.

Tantermi laboratóriumi környezetben számítógépeken dolgozó hallgatók
Elektronikus chip

Fokozza a SoC hibakeresését/optimalizálását beágyaz

Fedezze fel, hogy a beágyazott szoftver hogyan nyújthat kiváló alternatívát a chipen található monitorokból származó betekintések kinyeréséhez

További információk