Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Intelligens egyedi ic ellenőrzés

Solido Simulation Suite

A Solido Simulation Suite egy mesterséges intelligenciával gyorsított SPICE, Fast SPICE és vegyes jeles szimulátorokból álló integrált csomag, amelynek célja, hogy az ügyfelek drámai módon felgyorsítsák a következő generációs analóg, vegyes jeles és egyedi IC-tervek kritikus tervezési és ellenőrzési feladatait.

a mikroprocesszor mintavétele annak biztosítása érdekében, hogy a MES előírásainak megfelelően készüljön
AI-gyorsított szimuláció

Miért Solido Simulation Suite?

Solido Simulation Suite integrált mesterséges intelligenciával gyorsított szimulátorokat kínál az intelligens IC tervezéshez és ellenőrzéshez, amely nagyságrendben gyorsabb ellenőrzést biztosít az ügyfeleknek a következő generációs analóg, vegyes jelű és egyedi IC-tervek esetében.

Solido SPICE

Gyorsított SPICE szimuláció a következő generációs AMS-, RF-, memória- és 3D IC-tervekhez

Solido FastSPICE

Gyorsított FastSpice szimuláció SoC és memóriatervezéshez

Solido LibSPICE

Gyorsított SPICE szimuláció a könyvtári IP-tervek kötegelt ellenőrzéséhez

Analog FastSPICE

Ipari szabványos SPICE szimuláció nm AMS, RF és egyedi digitális tervekhez

Eldo

Ipari szabványos SPICE szimuláció HV-, RF- és biztonsági szempontból kritikus kialakításokhoz

Symphony

Az ipar leggyorsabb vegyes jeles szimulációja összetett IC-tervekhez

Fehér könyv - Solido Simulation Suite

Az analóg ellenőrzés átalakítása AI-gyorsított áramköri szimulátorokkal az intelligens tervezés következő korszakához

Solido Simulation Suite

Ügyfél ajánlatok

„Úttörő szerepet játszunk a CMOS képérzékelő technológia, amely az innovációt ösztönzi az iparágakban az autóipartól a filmművészetig. A nagy felbontású, nagy képkockasebességű érzékelők ellenőrzése kihívást jelent a kivont elrendezés utáni hálózati lista puszta mérete miatt, amely szűk keresztmetszettel jár a szimulációs futási idő szempontjából. A Siemens Solido Simulation Suite csomagja SPICE és FastSpice eszközkészleteket biztosított számunkra, amelyek akár 19-szer gyorsabban mutattak be analóg és memóriatervezéseinkben. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy jelentősen felgyorsítsuk az ellenőrzési ütemterveket, miközben lehetővé teszi számunkra, hogy ügyfeleink számára innovatívabb tervezési megoldásokkal bővítsük ütemtervünket.”
Helyszín Duc Truong, Ametek

„Mi élen járunk a rugalmas és multifunkcionális alapú I/O-k létrehozásában, amelyek lehetővé teszik a kortárs chipek számára, hogy egyetlen I/O kialakítással zökkenőmentesen alkalmazkodjanak a különböző piacokhoz, interfészekhez, feszültségekhez és szabványokhoz. Ügyfeleink gépjárműipari, ipari, mesterséges intelligencia, fogyasztói elektronika, adatközpontok és hálózati alkalmazások széles skálájával foglalkoznak, és büszkék vagyunk arra, hogy ügyfeleink számára a legjobb partnerek vagyunk az I/O könyvtárak létrehozásában, amelyek lehetővé teszik és megkülönböztetik termékeiket, piaci előnyt biztosítva számukra a legjobb teljesítményű ESD-vel szemben. Az ipari szimulátorok alapos értékelése után a Solido Simulation Suite-t választottuk. A döntés az akár 30-szoros gyorsítás aranypontossággal történő következetes megvalósításában gyökerezik, ami jelentős megtakarítást jelent a szimulációs ciklusokban. Ez az együttműködés lehetővé tette számunkra, hogy sikeresen megvalósítsuk a szilícium-ellenőrzött terveket nagyfeszültségű RF alkalmazásokhoz, és robusztus többprotokollos I/O megoldásokat vezessünk be, amelyek alkalmazkodóképességet és hatékonyságot mutatnak a fejlett folyamatcsomópontok
Stephen Fairbanks, félvezető igazgató

„A Mixel világszínvonalú alacsony fogyasztású, nagy sávszélességű MIPI PHY IP megoldásokat fejleszt, amelyek lehetővé teszik a hatékony és megbízható adatkommunikációt több alkalmazáshoz és felhasználási esetekhez, beleértve a kritikus autóipari SoC-ket is. Komplex terveink nagy kapacitású és nagy volumenű ellenőrzést igényelnek, hogy megfeleljenek a szigorú előírásoknak A Siemens SPICE és a vegyes jel-ellenőrzési technológiák alkalmazásával folyamatosan sikereket értünk el az első lépésben lévő szilícium sikereket. Az újonnan kiadott Solido Simulation Suite figyelemre méltó háromszoros javulást biztosított a hitelesítési hatékonyság terén, ugyanolyan pontossággal, lehetővé téve számunkra, hogy gyorsabban innováljunk és bővítsük portfóliónkat.” Michael Nagib, Mixel

„Termékeink a nagy teljesítményű órák és az alacsony teljesítményű/nagy sebességű adatinterfészek számára a legmagasabb szintű szellemi tulajdon szolgáltatójaként döntő szerepet játszanak a modern SoC-kben. Az 5 nm-es és annál alacsonyabb méretű tervezés összetettsége, valamint a lassú elrendezés utáni szimulációval párosulva, a nagyon magas eszközszám miatt, komoly kihívásokat jelent. A GAA és FinFET folyamattechnológián alapuló tervek gyors és pontos szimulációja elengedhetetlen ahhoz, hogy megfeleljenek végügyfeleink igényes követelményeinek és ütemterveinek. A Solido™ Simulation Suite korai hozzáférési programjában való aktív részvételünk során, különféle utólagos elrendezési tervekkel, lenyűgöző, akár 11-szeres gyorsulást figyeltünk meg, miközben megőriztük a Spice-szintű pontosságot. Örömmel várjuk a Solido Simulation Suite alkalmazását a legösszetettebb terveink validálásához, biztosítva az első szilícium sikerét és elérve a magas hozamú céljainkat.”
Randy Caplan, Silicon Creations

Hírek

Öntödei tanúsítás