Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Válogatott szilícium ostyák geometriai mintázatban.
Questa One

Avery Verification IP

Gyorsított bizalom:
Javítsa a minőséget és csökkentse az ütemezési kockázatot az újrafelhasználható protokoll- és módszertani összetevők széles portfóliójával, amelyek támogatják az iparági szabványos interfészek széles skáláját.

Miért az Avery Verification IP?

Távolítsa el az egyéni buszfunkcionális modellek (BFM) vagy ellenőrző összetevők fejlesztésére és karbantartására fordított időt. Az Avery Verification IP (VIP) lehetővé teszi a rendszer és a system-on-chip (SoC) csapatok számára, hogy drámai javulást érjenek el az ellenőrzési termelékenység.

60+ Szabványos protokollok

5+ Iparági exkluzív VIP-k

20+ Megfelelési tesztcsomagok

Fedezze fel az Avery VIP termékeit

Fedezze fel az alábbi Avery VIP termékek választékát, beleértve a nagy teljesítményű számításokat, memóriamodelleket és protokollokat, valamint SoC protokollokat.

Nagy teljesítményű számítás

Avery Verification IP IP-memóriamodellek és protokollok

SoC protokollok

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Írjon nekünk e-mailt

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal: 1-800-547-3000 vagy 1-503-685-8000

Tudj meg többet

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.