Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Questa One

ISO 26262 funkcionális biztonság

Csökkentse a költségeket és a piacra jutás idejét a Questa One ISO 26262 funkcionális biztonsági megoldással, amely a biztonságtudatos technológiák átfogó csomagjával biztosítja, hogy a termék megfelelő működését és biztonságosan meghibásodását biztosítja.

Gyorsított ISO 26262-es megfelelőség

A Questa One ISO 26262 funkcionális biztonsági megoldás egyesíti a biztonsági munkafolyamatot azáltal, hogy mesterséges intelligenciával működő, teljesen integrált, végpontok közötti platformot biztosít, amely harmonizálja a kulcsfontosságú területeket a szisztematikus és véletlenszerű meghibásodások között. A Siemens szélesebb körű biztonsági megoldásaival való integrációja csökkenti a költségeket és biztosítja az ütemezés kiszámíthatóságát, ésszerűsítve a követelményektől az auditig vezető utat.

Enyhítse a véletlenszerű

Tudjon meg többet a Questa One One-ról és a véletlenszerű hardverhibák elemzésére és enyhítésére irányuló tágabb Siemens biztonsági tudatos technológiákról.

Select...

Siemens EDA véletlenszerű hiba munkafolyamat

Biztonságosan érheti el ASIL célját a Siemens biztonsági tudatos megoldásaival, amelyek a véletlenszerű hibák kezelésére terveztek, miközben optimalizálják a munkafolyamatot. A korai építészeti elemzéstől az automatizált biztonsági metrikák generálásáig és a biztonsági tok létrehozásáig ez az integrált megközelítés biztosítja a megfelelőséget, csökkenti az erőfeszítéseket és felgyorsítja a tanúsítást, segítve a funkcionális biztonsági célok hatékony elérését.

Szisztematikus hibák megszüntet

A szisztematikus hibákat azonosítani és kiküszöbölni a Questa One intelligens hitelesítéssel, amely mesterséges intelligenciával működtetett hitelesítő motorok csomag, amelyet együttműködő csapatkörnyezettel egyszerűsítenek, és biztosítják az ütemezés kiszámíthatóságát, költségcsökkentést és az ISO 26262

Változatos szakemberek csoportja modern irodai környezetben, akik egy nagy érintőképernyős kijelzőn beszélnek és együttműködnek

Fedezze fel a kapcsolódó technológiákat

Fedezze fel a mögöttes Questa One technológiákat, amelyek valósággá teszik az átfogó ISO 26262-es megoldást, és fedezze fel, hogyan segíthetnek a legnehezebb ellenőrzési problémák megoldásában.

Mélyítse ismereteit a Questa One ISO 26262-hez

Támogatási Központ

A Siemens EDA világszínvonalú ügyfélszolgálatot kínál a Questa One funkcionális biztonsági megoldáshoz és az ISO 26262-hez való megfeleléshez szükséges termékekhez.

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet ISO 26262-es folyamatképességeinek kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a koncepciókról, értékekről, szabványokról, módszertanokról és példákról, amelyek segítenek megérteni a fejlett ISO 26262 munkafolyamatokat és megoldásokat, valamint azok leghatékonyabb alkalmazását.