Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Áttekintés

Questa ADMS

Kizárólag az Eldo-val együttműködik, hogy kiterjesztse a Questa Verification Platform analóg és vegyes jelekre, átfogó környezetet biztosítva a komplex AMS SoC-k ellenőrzéséhez.


Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal: 1-800-547-3000

Elektronikus áramköri kártya integrált áramkörökkel és alkatrészekkel

Questa ADMS Kiemelt Resources

Főbb jellemzők

Questa ADMS szimuláció

Bővítve a Questa hitelesítési platformját az analóg IP-címet tartalmazó áramkörök ellenőrzésére, a Questa ADMS eszköz több nagy teljesítményű szimulációs motort egyesít egy hatékony eszközben, és támogatja az összes fő hardverleírási nyelvet és csereszabványt.

Támogatja a rugalmas vegyes jel-ellenőrzési módszertant

  • Eseményvezérelt ellenőrzési modellek, amelyeket közvetlenül nagysebességben szimulálnak a lehető leggyorsabb szimuláció érdekében
  • Folyamatos AMS-ellenőrzési modellek olyan analóg alkalmazásokhoz, ahol nagy pontosságra van szükség
  • Együttes szimuláció a digitális RTL leírás és az analóg SPICE design között
Áramköri kártya elektronikus alkatrészekkel és réznyomokkal kék háttérrel

Digitális ellenőrzés az AMS számára

  • SystemVerilog és UVM vegyes jelbővítésekkel
  • Hatékony funkcionális ellenőrzés analóg jelek jelenlétében
  • Gyors eseményvezérelt és valós szám-ellenőrzési modellezés
  • Pontos AMS ellenőrzési modellezés
  • Az SVA analóg jelekre alkalmazható
  • Ismerős Ez a hibakeresési környezet
A Questa ADMS eszköz digitális ellenőrzést biztosít az AMS tervekhez

Analóg tervezés és ellenőrzés az AMS számára

  • Analóg tesztpadok vegyes jelű kialakításokhoz
  • Hatékony sarokelemzés digitális jelek jelenlétében
  • Ismerős EZWave hullámforma kijelző
  • Az aktuális hozzájárulások vizuális hibakeresése
A Questa ADMS eszköz egy ismerős EZWave hullámforma kijelzőt használ.

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Tudj meg többet

Ellenőrző Akadémia

A Verification Academy biztosítja a szervezet funkcionális ellenőrzési folyamatainak kifejlesztéséhez szükséges készségeket, módszertani hidat biztosítva a magas szintű értékjavaslatok és az alacsony szintű részletek között.

Verification Horizons blog

Betekintés és frissítések a fogalmakra, értékekre, szabványokra, módszertanokra és példákra, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.

Ellenőrzési horizontok

A Verification Horizons kiadvány fogalmakat, értékeket, módszertanokat és példákat tartalmaz, amelyek segítenek megérteni, mit tehetnek a fejlett funkcionális ellenőrzési technológiák, és hogyan lehet ezeket a leghatékonyabban alkalmazni.