A digitális megvalósítás kihívásai
A tervezés összetettségének, a teljesítmény/teljesítmény/területi célok és a piacra jutás idejének kezelése kulcsfontosságú kihívások a modern SoC-tervezésben. A tervezési szabályok összetettsége és az értekezletek időzítése minden eddiginél nagyobb kihívást jelent a tervezés lezárását, és paradigmaváltást igényel a hely és az útvonal terén.
A DRC bezárásának elérése
A többmintás technológia, az EUV litográfia és a vegyes magasságú cellák széles körű alkalmazása bonyolítja az elhelyezést és az útvonaltervezést. A KDK hatékony lezárásához alapvető változtatásokra van szükség a hely- és útvonaltechnológiában.
Versenyképes PPA biztosítása
A piac a legalacsonyabb energiafelhasználással és a legmagasabb teljesítményű IC-ket szeretne. A áttörő optimalizálási technológiák minimalizálhatják az energiát, miközben elérhetik az időzítési és területi célokat, valamint a fejlesztési költségeket
A bezárás időtartamának csökkentése
Az útvonal utáni pontos időzítés becslése minden eddiginél nehezebb a vezeték-/átmeneti ellenállás növekedésével. Kerülje az iterációkat, javítsa a PPA-t, és csökkentse a bezárás időtartamát azáltal, hogy a részletes útvonal láthatóságát az áramlás korában húzza meg
Place-and-Route is Shaking up Digital IC Design
PowerFirst implementation technology
Reduce total power consumption for power sensitive applications
Detail-Route-Centric synthesis
Realize fast design closure and solve advanced node high wire/via resistivity challenges
Certified by leading foundries
Certified by leading foundries through 4 nm and fast ramping on 3 nm certifications
Az Aprisa bemutatása: Helyszín és útvonal szoftvermegoldás
Az Aprisa hely-útvonal platform egy részlet-útvonal-központú megoldás a modern digitális IC megvalósítás kihívásaira.