Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Áttekintés

Digitális megvalósítás

A digitális megvalósítási folyamat egyszerűsítése az analóg tervezők számára

Webinárium promóciós banner és cím

Digitális megvalósító erőforrások

FŐBB JELLEMZŐK

Digitális megvalósítás

Az elhelyezési és útválasztási folyamat közvetlenül az L-Edit elrendezésszerkesztőből indul el. Ez egy varázslóval kezdődik, amely egyszerűsíti a komplex beállítást, hogy megfeleljen a digitális időzítési és területi követelményeknek. Ha elkészült, az így kapott digitális kialakítás integrálható az analóg kialakítással együtt.

Átfogó RTL-GDSII megvalósítási platform

  • Fizikailag tudatos RTL-szintézis szabadalmaztatott „PlaceFirst” technológián alapul
  • Nagy teljesítményű időzítéssel vezérelt P&R többsarokú többmódú elemzési és optimalizálási architektúrával
  • Padlótervezés és energiatervezés
  • Órafa szintézise
  • Szkennelánc beillesztése a DFT-hez
  • Alacsony teljesítményű tervezési módszerek
Digitális megvalósítás az analóg tervező számára

Az AMS tervező digitális igényeinek kielégítése

  • GUI által vezérelt egyszerűsített telepítési varázsló az L-Edit alkalmazásban és hozzáférés a Tcl parancsfájlokhoz a testreszabáshoz
  • Optimális analóg speciális folyamattechnológiai csomópontokhoz 22 nm-es vagy annál magasabb hőmérsékleten
  • Az iparban bevált „Oasys” szintézissel és a Siemens EDA „Nitro” helyszíni és útvonalmotorjaival hajtják
Analóg vegyes jelkivitel nagy digitális tartalommal

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000