Áttekintés
Áramkör tervezés
Analóg vegyes jeles tervezési áramlás, amely lehetővé teszi a tervezés rögzítését, a szimulációs beállítást, az indítást és az eredményelemzés ellenőrzését.<br/><br/>

FŐBB JELLEMZŐK
Custom IC Design rögzítés
Az S-Edit növeli a termelékenységet a legösszetettebb IC-tervek kezelése mellett. A vázlat elkészítése után a szükséges analóg vegyes szimulációs futatok beállíthatók, elindíthatók és elemezhetők az eredmények. Ezután sematikus elrendezés használható az elrendezési folyamat vezérlésére.
Kezeli a legösszetettebb, teljesen egyedi terveket
- Natív az OpenAccess-en
- Cellánként több nézet az analóg vegyes jeles tervezés támogatásához, beleértve: SPICE, sematic, Verilog, Verilog-A, layout, Verilog-AMS, VHDL és VHDL-AMS nézeteket
- Felgyorsítja a sematikus és elrendezési folyamatokat SDL és ECO segítségével
- Több mint 180 PDK támogatása több mint 30 öntödéből
- Teljesen szkriptethető és bővíthető a TCL/tk parancsnyelv használatával

Teljes funkciós vázlatos rögzítési környezet
- Speciális tömb- és busztámogatás
- Örökölt kapcsolatok támogatása
- Hasonlítsa össze két vázlatot, és vizuálisan megjeleníti a különbségeket
- Keresztszondázás a vázlat, az elrendezés és a Calibre LVS jelentés között net/eszköz kiemeléssel
- Konfigurálható sematikus elektromos szabályellenőrzések (ERC)
- Integráció a revízióvezérlő eszközökkel
- Linuxon és Windowson egyaránt elérhető

Szimulációs beállítás, indítás és eredmények megtekintése
- Gyorsan megtekintheti az összes szimulációs futás átmeneti/sikertelen szimulációs állapotát
- Vissza az eszközök DC OP szimulációs eredményeit és váltakozó áramú kisjeles paramétereit közvetlenül a vázlatra
- Több tesztpad definiálható különböző szimulációs elemzésekhez vagy szimulátorokhoz
- Könnyen beállítható seprések, sarkok, Monte Carlo és egyéb elemzések
- A projekt összes szimulációs mérésének nyomon követése és összesítése

Készen állsz ma beszélni valakivel?
Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000