Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Interfészek nagy sebességű vezeték nélkül

Gyors interfészek - Virtuális 5G

A Veloce virtual 5G fronthaul egy teljes virtuális megoldás a rádióegység, az elosztott egység és/vagy a központi egység tervezési interfészek ellenőrzésére. Az Ethernet fronthaul protokoll keretek cseréjével működik a tesztelt eszközzel (DUT).

Miért Veloce virtual 5G?

A virtuális 5G megoldás az ETHG/ETHG-DPI szoftver példányát tartalmazza, amely a társmodell hoston fut, ahol a virtuális Ethernet XRTL tranzaktor csatlakozik egy DUT-hoz a NULL-PHY (MII interfész) vagy egy speciális MPG tranzaktoron (PCS interfész) a Veloce emulátoron belül. Az EThG egy olyan szoftveralkalmazás, amely a Veloce emulátorhoz csatlakoztatott társmodell állomáson fut. BBU-k (alapsávos egységek) vagy RU-k (rádióegységek) halmazát hoz létre egyedi felhasználó által definiált konfigurációval és képességekkel. Az EThG 5G Ethernet fronthaul protokoll streameket generál, például eCPRI, RoE, O-RAN vagy szabványos Ethernet, és továbbítja azokat az emulátoron futó csatlakoztatott BBU vagy RU DUT-hez az ETHG-DPI-n keresztül egy rendkívül hatékony Veloce társmodellcsatornán keresztül. Az EThG a DUT-től kapott 5G Fronthaul Ethernet kereteket is fogadja és elemzi, valamint a fogadott forgalom teljesítményének és érvényesítésének mély elemzését. Az EThG alkalmazás lehetővé teszi a RU vagy DU DUT ellenőrzését azáltal, hogy menet közbeni környezetet hoz létre több RU-ból és BBusból, amelyek összekapcsolódnak és kommunikálnak egymással.

A Veloce virtuális 5G funkciói:

  • 10G, 25G, 50G, 100G Ethernet, eCPRI, RoE, JESD204, AXI-S CPRI
  • Rendkívül rugalmas C- és U-sík funkciók a legújabb bővítménytípusokkal és opciókkal
  • Átfogó S-sík GPS, PTPv2, Synce/SSM, 1PPS
  • M-plane élő hálózati támogatás DHCP, NETCONF/YANG
  • Nanoszekundumos időzítési pontos
  • Emulálja az O-RU vagy O-DU
  • 5G forgalom generálása, rögzítése, lejátszása és elemzése
  • Virtuális 5G MIMO, csatornamodellezés és RF analóg modellezés - általános FMU architektúra
  • 5G referenciaplatform fronthaullal különböző 5G eszközökkel, például VTL CPRI, JESD stb.
  • Támogatás virtuális tartományban, például a HW esemény kiváltója
  • Automatizált tesztkörnyezet támogatása az átvitel indításához, a légrés szinkronizálásához stb.
  • Szabályokon alapuló hibakeresés, például eredménytáblák, állítások, időzítés és hibabeadás és egyebek
  • Si előtti és utáni kompatibilitás - teljes mértékben kompatibilis a Veloce X-STEP flow-val
  • Fejlett O-RAN analitika (C/U-sík, S-sík)
  • Fejlett funkciók, például RoE altípus 16, MacSec stb.
  • Nagy teljesítményű emuláció beállítása az összes többi Veloce emulációs alkalmazással, például a Hycon, a Power App stb.

Kapcsolódó források

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Termék- és értékesítési csapataink készen állnak, hogy válaszoljanak kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000 vagy 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Csatlakozzon az IC design közösséghez

Csatlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.

Támogatási központ

A Siemens Támogatási Központ mindent egy könnyen használható helyen kínál — tudásbázist, termékfrissítéseket, dokumentációt, támogatási eseteket, licenc/megrendelési információkat és egyebeket.

EDA tanácsadás

Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.