Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Az ellenőrző csomagkezelés újradefiniálása

Gyors PCIe interfészek

Forradalmi képességeket kínál a megnövekedett csomagforgalom és összetettség egyszerű kezelésére.

Miért Veloce PCIe?

Mivel a tervezési és ellenőrzési menedzserek lépést tartanak a Peripheral Component Internet (PCIe) szabványok fejlődésével, a Veloce PCIe Gen 7 élen áll, forradalmi képességeket kínál a megnövekedett csomagforgalom és összetettség kezelésére. Mostantól teljes mértékben támogatva a PCIe Gen7 0.9 szabványt, megoldásunk biztosítja a zökkenőmentes integrációt a különböző felhasználási esetekben, beleértve a szimulációt, a gyorsítást, a tranzaktorvezérlést és a VirtualAB autonóm forgalomgenerálását. A Veloce új referenciaértéket állít fel a rendszerszintű elemzés és a teljesítménymérés terén a legmodernebb tervek számára.

A Veloce PCIe jellemzői:

  • A PCIe gen7 0.9 szabvány támogatása: Biztosítja a legújabb PCIe specifikációval való megfelelést és zökkenőmentes interakciót.
  • Masszív csomagforgalom kezelése: A normál csomagforgalom 4-5-szeresét is támogatja, optimalizálva az áramlást több gazda, eszköz, DUT és végpont számára.
  • Protokollelemző képességek: Korszerű statisztikák és teljesítménymérések végrehajtása egyidejű interfészeken egy valós teljesítményirányítópulttal.
  • Átfogó kompatibilitás: Alkalmazható a szimulációs, gyorsítási és Transactor tesztpad-vezérlési igényeihez, és kiterjeszthető a VirtualAB autonóm forgalomgenerálási és eszközkezelési képességeire.
  • Fejlett forgalomvezérlés: Keverje össze a PCIe és a CXL forgalmat, beleértve a PCIe 5 és 6 peer-to-peer forgalmat is, zökkenőmentes átmenettel a flit és a nem flit módok között.
  • Rendszerszintű elemzés: Iparágvezető képességek a hipermérőgépek számára az egyedi munkaterhelésekkel történő tervek ellenőrzéséhez és méretezéséhez.
  • Felhasználóbarát felület: Magas szintű képet biztosít az összes példányról a forgalom rögzítéséhez és megtekintéséhez a munkafolyamat egyszerűsítése és a termelékenység növelése érdekében.

Kapcsolódó források

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Készen állunk, hogy válaszoljunk a kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Csatlakozzon az IC design közösséghez

Csatlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.

Támogatási központ

A Siemens Támogatási Központ mindent egy könnyen használható helyen kínál — tudásbázist, termékfrissítéseket, dokumentációt, támogatási eseteket, licenc/megrendelési információkat és egyebeket.

EDA tanácsadás

Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.