Veloce Strato CS
Emulációs platform - A Siemens HAV legújabb hardvere a teljes kapacitású rendszer-on-chip (SoC) és az integrált áramkör (IC) tervezési emulációjához.
A Veloce CS a vezető hardver szoftver- és rendszervalidációs platform, beleértve a Veloce Strato CS emulációs platformot, a Veloce Primo CS vállalati prototípus-platformot és a Veloce ProFPGA CS szoftver prototípus-platformot, amely megfelel a komplex chipek, szoftverek és rendszerek igényeinek.

A Veloce CS System hardver és szoftver ezen platformok közötti kongruencia érdekében készült, hogy ügyfeleink számára a legnagyobb termelékenységet és rugalmasságot biztosítsanak. A Veloce OS szoftver, a Veloce Solutions és a Veloce Apps lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy igényeik szerint könnyedén mozogjanak ezen platformok között.
A mai SoC-k nagyobb logikai sűrűséget, nagy sebességű soros adatkommunikációt és több logikai processzort tartalmaznak. Ez a megnövekedett komplexitás megköveteli a hardver-, szoftver- és rendszerintegráció áttekintését, hogy megértsük a szilícium és a rendszer felállítása során felmerülő finom problémákat.
Pontosan ugyanannak a Veloce hardvernek és a Veloce szoftverarchitektúrának köszönhetően a Veloce CS rendszer rendkívül kongruenciás környezetet kínál hardver-, szoftver- és rendszerellenőrző és validációs csapatok számára. Pontosan ugyanazok a Veloce megoldások és alkalmazások engedélyezésével a felhasználók rugalmasan tudják mozgatni a környezetet egyik platformról a másikra, minimális erőfeszítéssel a legmagasabb termelékenység elérése érdekében.

A Veloce CS rendszer kihasználja a pengék összekapcsolási technológiáját és az optikai összeköttetést, így a leggyorsabb teljesítményt nyújtja a legmagasabb skálázhatósággal. Az emulációs és vállalati prototípus-platformok méretezése 40MG és 40+BG között, a szoftverprototípus platform pedig egyetlen FPGA-tól 12 BG multiblade rendszerig.

A szoftverfejlesztés és validálás a mai rendszertervezési folyamatok szűk keresztmetszete minden iparágban. Eddig a szoftvernek várnia kellett az RTL-ellenőrzés befejezését. A Veloce CS rendszer a szoftverfejlesztési ciklust korábban is bevonja, ellenőrzi az alkalmazási szoftvereket, lehetővé teszi a teljesítmény/teljesítmény elemzést rendszerszinten, és a teljes rendszer összehasonlítását célzott alkalmazási környezetben.

A Veloce CS rendszer lehetővé teszi az RTL-tervezőkből és szoftverfelhasználókból álló több csapat egyidejű hozzáférést egy méretezhető rendszerhez, amely heterogén munkaterhelési rugalmassággal rendelkezik. Ez egy igény szerinti, azonnal újrakonfigurálható platform, amely támogatja a különböző méretű terveket, használati módokat és munkaterheléseket a rendszer kihasználásának maximalizálása érdekében; és elhelyezési szoftverrel rendelkezik a termelékenység maximalizálása érdekében.