Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Teljes hálózati megoldások

A Veloce címzett hálózatépítés

A Veloce átfogó ellenőrzési portfóliót kínál a kommunikációs piac számára, beleértve az áramkörön belüli sebességhidakat, virtuális megoldásokat és nagy sebességű tranzaktorokat. Hálózati felületeink támogatják a vezetékes ethernetet, az optikai szállítási hálózatot (OTN), az 5G-t és még sok mást...

Miért Veloce a hálózatépítéshez?

Egy olyan korszakban, amikor a mesterséges intelligencia (AI) és a big data soha nem látott technológiai fejlődést hajt végre, a hálózati és kommunikációs protokollok, például az Ethernet kulcsszerepet játszanak. Ezek a protokollok megkönnyítik a hatalmas mennyiségű adat gyors átvitelét az összekapcsolt rendszereken keresztül, lehetővé téve a hatékony mesterséges intelligencia-modellképzést, a valós idejű elemzést és a zökkenőmentes

A modern system-on-chip (SoC) kialakítások nagy sávszélességű hálózati interfészeket integrálnak, amelyeket szigorúan ellenőrizni kell a változó szabványoknak és a valós teljesítményelvárásoknak való megfelelés biztosítása érdekében. Mivel a hálózati sebesség 800G-ra és 1,6 Tbps-re növekszik, a hagyományos ellenőrzési módszerek küzdenek lépést tartani a hardvertervek növekvő összetettségével.

Az ellenőrző mérnökök kifinomult hardverrel támogatott hitelesítési (HAV) platformokat használnak, beleértve az emulációt és a terepi programozható kaputarab (FPGA) prototípusokat, hogy validálják a terveket a szilícium elérése előtt. Ezek a módszerek lehetővé teszik a mérnökök számára, hogy ellenőrzött és skálázható környezetben teszteljék a teljesítménymutatókat, például a sávszélességet, a késleltetést és a legújabb Ethernet, optikai szállítási hálózat (OTN) és 5G szabványoknak való megfelelést. A nagy sebességű adatátvitel és a méretezhető portkonfigurációk kezelésére alkalmas fejlett Ethernet ellenőrzési megoldások szerepet játszanak a félvezető technológia következő generációjának kialakításában.

A Veloce HAV piacvezető a hálózatépítés terén, egyedülálló kínálatával ügyfeleink számára. A Veloce HAV megoldásokat széles körben alkalmazzák a hálózatépítés területén, és teljes hálózati megoldásokat kínálnak a vezetékes hálózati megoldásoktól, például az Ethernet és az OTN, az 5G-re irányuló vezeték nélküli hálózati megoldásokig. Ezek a megoldások áramkörön belüli sebességhidaként, virtuális megoldásként vagy nagysebességű tranzaktorként érhetők el.

Ethernet hálózati megoldásaink funkciója:

  • Támogatja az Ethernet sebességet akár 1,6 T bps sebességgel, szabadalmaztatott sebességváltási képességekkel
  • Könnyen méretezhető megoldás nagyszabású hálózati tervek ellenőrzéséhez
  • Nagy pontosságú késleltetési és sávszélességmérések
  • Fejlett Ethernet forgalomformázás és fizikai (PHY) rétegvezérlők
  • Teljesen reprodukálható hibakeresési képességek

Kapcsolódó források

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Termék- és értékesítési csapataink készen állnak, hogy válaszoljanak kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000 vagy 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Csatlakozzon az IC design közösséghez

Csatlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.

Támogatási központ

A Siemens Támogatási Központ mindent egy könnyen használható helyen kínál — tudásbázist, termékfrissítéseket, dokumentációt, támogatási eseteket, licenc/megrendelési információkat és egyebeket.

EDA tanácsadás

Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.