Eclipse alapú IDE
Szoftverfejlesztés és hibakeresés a Yocto build környezetbe integrált Eclipse alapú IDE használatával a kernel modul/IP fejlesztéshez.
Az Innexis CodeBench teljes szoftverfejlesztési és elemzési megoldást kínál egy Eclipse IDE-n alapuló, intuitív varázslókkal a projekt beállításához, modulfejlesztéshez, hibakereséshez és profilkészítéshez
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

Javítsa a korai szoftverfejlesztést és érvényesítést a szoftver teljes láthatóságával fejlett elemző és hibakeresési eszközökkel mind a virtuális, mind a pontos hardvermodellekben: az Innexis CodeBench a következőket kínálja:
Szoftverfejlesztés és hibakeresés a Yocto build környezetbe integrált Eclipse alapú IDE használatával a kernel modul/IP fejlesztéshez.
Gyorsan és egyszerűen integrálható Linux operációs rendszerbe a beépített Yocto-alapú disztribúció segítségével.
Több operációs rendszer és alkalmazás hibakeresése és profilozása egyszerre, még akkor is, ha különböző magokon fut.
Az Innexis CodeBench fejlett elemző eszközöket kínál a fejlesztőknek a tervezés feltárásához, a profilalkotáshoz, a teljesítmény- és energiaoptimalizáláshoz, az időzítési elemzéshez és egyebekhez. Átfogó betekintést nyújt számukra, amelyek segítenek a döntések meghozatalában a hardver- és szoftverfejlesztés korai szakaszában.

A modern rendszerek hatalmas mennyiségű teljesítmény-, nyomkövetési, napló- és monitorozási adatokat tudnak előállítani. A hagyományos elemzési módszerek megkövetelik, hogy kézzel készített elemzési szkriptek átszitálják ezeket az adatokat és kezdeti elemzést biztosítsanak. A CodeBench Analyzer segít automatizálni a gyűjtés és elemzés folyamatát, elősegítve ezen adatok megértését.

A CodeBench Analyzer nyomon- és profiladatokat gyűjt különféle létesítményekből, és idővonalon ábrázolja a rendszertevékenységeket. A CodeBench Analyzer OS-agnosztikus, és képes a bare-metal, RTOS vagy Linux® rendszerekből származó adatokkal dolgozni. Az Analyzer számos adatformátumot támogat, kezdve a szöveges alapú eseményfájl-formátumtól (EFF), a Linux Trace Tool, a következő generációs (LTtNG) és a vesszővel elválasztott értékektől (CSV).