Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Virtuális Ethernet megoldás

Gyors interfészek - EPGM

A Veloce Ethernet Packet Generation and Monitor (EPGM) egy speciális virtuális megoldás, amely része a Siemens Veloce hardver által támogatott ellenőrző ecosystem. Az EPGM kiegészíti az emulációs vagy prototípuskészítési folyamatot fejlett virtuális Ethernet forgalom generálásával és mélyreható hibakereséssel.

Miért Veloce EPGM?

A vezető vállalkozások által megbízható és komplex kialakításokban bizonyított - a Veloce Ethernet Packet Generator and Monitor (EPGM) a hálózatellenőrző mérnökök évek óta széles körben alkalmazzák a világon, bizonyított tapasztalatokkal a legösszetettebb Ethernet-alapú termékeik sikeres validálásában és pontszámolásában.

Az EPGM egy átfogó virtuális megoldás, amelynek célja, hogy segítse a mérnöki csapatokat az Ethernet-alapú SoC tervek magabiztos minősítésében. Fejlett forgalomgenerációs képességeivel, mélyreható hibakeresési funkcióival és a legújabb Ethernet szabványok támogatásával az EPGM lehetővé teszi a mérnöki csapatok számára, hogy alaposan emulálják és prototípusozzák a komplex hálózati topológiákat, a stresszteszt késleltetési és sávszélességkorlátokat, ellenőrizzék a sarokeseteket, és felgyorsítsák a tervezési problémákat a fejlesztési ciklus korai szakaszában.

A Veloce EPGM erejének kihasználásával a mérnöki csapatok egyszerűsíthetik ellenőrzési folyamatukat, és magabiztosan hozhatják piacra Ethernet-alapú termékeiket.

EPGM képességek:

  • Támogatja az aktuális és a következő generációs Ethernet sebességek széles skáláját az 1G bps-től egészen az 1,6 T bps-ig, saját sebességváltási képességekkel
  • Könnyen méretezhető megoldás, így tökéletes választás a nagyszabású adatközpontok és vállalati hálózati tervek ellenőrzéséhez
  • Nagy pontosságú késleltetési és sávszélességmérések — felbecsülhetetlen értékű mérések az ellenőrző mérnökök számára a tervezés teljesítménybeli szűk keresztmetszeteinek megtalálásához és átfogó referenciaértékek elvégzéséhez a fel
  • Advanced Ethernet Traffic Shaping és PHY Layer Controls — lehetővé teszi a felhasználók számára az Ethernet tesztek széles skálájának létrehozását és automatizálását, az egyszerű szabványos forgatókönyvektől a kifinomultabb, egyedi tervezésű regressziókig az átfogó validáláshoz
  • Teljesen reprodukálható hibakeresési képességek a tervezési problémák gyors azonosításához és megoldásához

Kapcsolódó források

Készen állsz ma beszélni valakivel?

Termék- és értékesítési csapataink készen állnak, hogy válaszoljanak kérdéseire.

Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000 vagy 1-503-685-8000

E-mail: eda.sales.sisw@siemens.com

Csatlakozzon az IC design közösséghez

Csatlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.

Támogatási központ

A Siemens Támogatási Központ mindent egy könnyen használható helyen kínál — tudásbázist, termékfrissítéseket, dokumentációt, támogatási eseteket, licenc/megrendelési információkat és egyebeket.

EDA tanácsadás

Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.