Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Veloce Visualizer App?

Manapság a tervek összetettebbek, változatos alkatrészekkel és szükséges elemzéssel, például analóg, digitális, teljesítmény, DFT, biztonság és biztonság. Az ilyen kialakítás hűségének és robusztusságának biztosításához az ellenőrző mérnököknek nagyon korán kell megtervezniük a hibakeresést. A 2022-es Wilson kutatási tanulmány szerint a tervező és ellenőrző mérnökök a projekt idejének 46% -át töltik hibakereséssel.

A Visualizer a legmodernebb hibakeresési platform, amely alkalmas a mai funkcionális ellenőrzési kihívásokra. Az összes fejlett hibakeresési funkció zökkenőmentes egyesítésével, valamint az UVM tesztpadok és a Veloce emuláció integrálásával a Visualizer nagy teljesítményű hibakeresést biztosít blokkszintű, IP és teljes chipes SoC-k számára.

  • Egységes hibakeresési platform minden hardverrel támogatott platformhoz, például Veloce Strato, Veloce Primo, Veloce ProFPGA és szimulációhoz
  • Nagyon gyors, nagy kapacitású és skálázható architektúra a nagy és nagyon nagy tervek támogatásához.
  • Egy hibakeresési motor minden hibakeresési igényhez RTL hibakeresést, a GLE tervez hibakeresést, testbench hibakeresést, UVM hibakeresést, SW hibakeresést, állítást, tranzakciókat, teljesítményelemzést és funkcionális lefedettséget.
  • A funkciógazdagság, az intuitív ablakok és a gazdag színkészlet megkönnyíti a hibakeresést, csökkenti a hibakeresési időt és javítja a termelékenységet.

Főbb jellemzők

Egy megoldás

A Visualizer egy hibakeresési platform minden funkcionális ellenőrzési igényhez, például HDL-hez, testbench, lefedettség-elemzéshez, energiaelemzéshez és szoftverhibakereséshez. Minden hasznos egy helyen és egy ismerős környezetben van, ami javítja az ellenőrzés minőségét és a termelékenységet új tanulás nélkül.

Több mérnök hibakeresi a számítógépes rendszert.

Optimalizált erőforrás-felhasználás

Ahogy a tervezési méretek és a hibakeresési adatok mennyisége növekszik, fontos figyelembe venni az erőforrás-felhasználást és a felhasználói élményt. A Visualizer-t úgy tervezték, hogy a Visualizerrel biztosított különböző módszerek ne fogyasztsák túlzottan a rendelkezésre álló erőforrásokat. Ez az optimalizált erőforrás-kihasználás azt jelenti, hogy a jelentős mennyiségű RAM-mal rendelkező gépekre nincs szükség a Visualizer használatára.

Optimalizált számítógépes kód.

Kontextus-tudatos

A Visualizer megérti a feldolgozott adatok típusát. A hibakeresés javításához az összes meglévő ablak, például forrásablak, vázlatos ablak, változó ablak és hullámformájú ablak is rendelkezésre áll.

Képernyőkép a Veloce Visualizer hibakereséséről.

Kapcsolódó források