Rövidítse le az ISO 26262 tanúsítási időt
Gyorsítsa az időt az ISO 26262 tanúsításhoz a közös FuSa adatbázis használatával.
Az autóipari IC fejlesztése nagyon széles, összetett és számos hiányosságot tartalmaz. A Veloce Fault a biztonsági elemzés, a biztonságos logikai beillesztés és a biztonsági ellenőrzés révén segíti a sikeres biztonsági IC kampányokat.
Vegye fel a kapcsolatot értékesítési csapatunkkal 1-800-547-3000

A Veloce Fault App a Siemens EDA hibabefecskendezési platformjával együtt zökkenőmentesen integrált és teljes körű ISO26262 tanúsítvánnyal rendelkező hibainjekciós megoldást biztosít.
A Veloce Fault App nagy áteresztőképességű emulációs végrehajtási motort biztosít a Siemens EDA hibainjekciós platform részeként. Az Austemper SafetyScope szerkezeti elemző motor segítségével hatékony hibajelista létrehozásához a Veloce Fault App ingert hajt végre és alkalmazza a hibákat, és végül kategorizálja az eredményt. A végső FMEDA mutatókat az Austemper SafetyScope segítségével számítják ki. A teljes szerszámlánc egy megosztott FuSa adatbázis köré összpontosít, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes adatcserét.
Gyorsítsa az időt az ISO 26262 tanúsításhoz a közös FuSa adatbázis használatával.
Egy közös megosztott API használata a FuSa adatbázishoz eltávolítja az összes kézi beavatkozást és a többpontos eszközök használatának hiányosságát.
A Veloce Fault App teljes mértékben automatizálja a szerkezeti elemzés és a hibabefecskendezés folyamatát a legnagyobb teljes chipes SoC szintű terveken.
A Siemens EDA elsőként hozott létre és telepít egy teljesen automatizált, végponttól végpontig tartó FuSa megoldást, beleértve az Austemper SafetyScope szerkezeti elemzési előlapot, a Siemens FuSa adatbázist az adatmegosztáshoz, a Veloce Fault alkalmazást az emulációhoz és végül az Austemper Kaleidoszkópot a párhuzamos hibastimulációhoz.

A Veloce Fault App megosztott API segítségével olvassa el az adatbázist a fordítási idő alatt, és az összes hibahálót hangsúlyozza. A Veloce ezután automatikusan beinjektálja a hibákat, nyomon követve az egyes futások előrehaladását és eredményét. A Veloce osztályozza az összes hibát, frissíti az adatbázist, és a SafetyScope létrehozza a végső biztonsági mutatókat.