Memória IP
A beágyazott memória IP a lehető legnagyobb sűrűséggel, a lehető legalacsonyabb dinamikus teljesítmény, szivárgás és költség mellett biztosítja az ügyfelek által igényelt teljesítményt.
Minden IP-kínálat szigorú iparági megfelelési és interoperabilitási szabványokat tartalmaz, valamint kritikus tervezési és ellenőrzési fájlokat tartalmaz a közös eszközáramlások előmozdítása érdekében.
A beágyazott memória IP a lehető legnagyobb sűrűséggel, a lehető legalacsonyabb dinamikus teljesítmény, szivárgás és költség mellett biztosítja az ügyfelek által igényelt teljesítményt.
Gyártásban bevált USB IP-címet kínál digitális fogyasztói elektronikai termékekben való használatra. Kínálataink közé tartozik az USB 2.0 OTG, a nagy sebességű és teljes funkciós USB2.0 PHY, valamint az USB szoftverkészlet
USB-IF többmódú USB-vezérlőt kínálunk USB 2.0 beágyazott gazdához, kettős szerepkörökhöz, menet közben (OTG) és eszközfunkciókhoz, USB 2.0 Hi-Speed PHY-val, kettős szoftveropcióval.
Kínáljuk a rendelkezésre álló legkifejlettebb, szilícium-bevált Ethernet MAC-magokat, amelyek támogatják a 10/100 Platform, 10/100/1000 Platform és 10 Gigabit megoldásokat.
Szilikon bevált Host- és Eszközvezérlők teljes termékcsaládját kínáljuk mind a párhuzamos, mind a soros ATA kivitelhez. Portfóliónk a soros ATA, a párhuzamos ATA, a Serial ATA 1.5/3.0 Gbps PHY és a PCMIA megoldásokat tartalmazza.
Három generációs 8051 mikrovezérlőt (M8051, M8051W/EW és M8501W-V5/EW-V3) lágy digitális IP-ként biztosítunk Verilog és VHDL forráskódban. Mindegyik bizonyított, megbízható és érett, számos fogyasztási termékben használták.
Számos soft IP-címet kínálunk népszerű kommunikációs protokollokhoz..
Szilíciummal bizonyított, előre tanúsított USB és SATA vegyes jelű IP-ket kínálunk, beleértve a teljes sebességű és nagy sebességű USB2.0 PHY-t és a SATA 1.5/3.0Gbps PHY-t.
A Siemens további szolgáltatásokat kínál számos mérnöki tudományág számára - nyugodtan látogasson el az alábbi linkekre!