Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Áttekintés

Katapult tervezési ellenőrző

A Catapult szösz és formális elemzést kínál a C++/SystemC tervek helyességének ellenőrzéséhez a szintézis előtt. Kerülje el a nem inicializált memóriaolvasással, a kötött tömbkön kívüli hozzáférésekkel, a hiányos kapcsolóutasításokkal és a QoR-problémákkal kapcsolatos tervezési problémákat, amelyek a HLS kódolásakor fordulhatnak elő.


A C++ ellenőrzés akár 80% -kal csökkenti a költségeket

katapult design ellenőrző promóció
FŐBB JELLEMZŐK

Formális és statikus zsinór a C++/SystemC-hez

A

Catapult Design Checker több ellenőrzési módot biztosít, amelyek kiküszöbölik a tervezés során fellépő problémák szimulációs alapú hibakeresésének szükségességét. A kódolási problémák, a QoR-problémák és a lehetséges C++/SystemC és RTL közötti eltérések és kétértelműségek gyorsan felderülnek, és pontos visszajelzést adnak a forrásról és az okról.

KERESSE MEG A QOR PROBLÉMÁKAT

Statikus szalag a QoR-hez

A

Catapult Design Checker segítségével könnyű megtalálni a kódolással kapcsolatos gyakori problémákat a Synthesis előtt.

statikus szösz a QoR áramláshoz: A Catapult Design Checker segítségével könnyen megtalálhatja a kódolással kapcsolatos gyakori problémákat a szintézis előtt.
Egyéni ellenőrzési mód

Koncentráljon a konkrét problémákra

A Catapult Design Checker lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy testreszabhassa és rangsorolja az ellenőrzéseket, hogy a sürgős problémákra összpontosítson, miközben csökkenti a már ismert problémák zaját.

Folyamatdiagram, amely bemutatja az egyéni ellenőrzési folyamat lépéseit különböző alakzatokat és szövegelemeket összekötő nyilakkal.

Készen áll egy beszélgetésre a Design Checker-ről?

Bármilyen kérdése van, megkapjuk a válaszokat!

subject=Catapult%20Design%20Checker%20Inquiry%20> Írjon nekünk

Katapult igény szerinti képzés

A Catapult High-Level Synthesis (HLS) igény szerinti képzési könyvtár olyan modulokkal ellátott tanulási útvonalakat tartalmaz, amelyek megismertetik a mérnököket a HLS-be és a magas szintű ellenőrzéssel.

Magas szintű szintézis és ellenőrző csoport

Egy csoport, amely megvitatja a tervezés és az ellenőrzés finomabb pontjait a Siemens EDA HLS és HLV eszközök segítségével. Csatlakozzon az új témákról, funkciókról, tartalomról és műszaki szakértőkről szóló vitához.

HLSLibs

Szabványos C ++ nyelven megvalósított ingyenes és nyitott könyvtárakat a bitpontos hardver- és szoftvertervezéshez. Ez egy nyílt közösség a tudáscserére és az IP HLS számára, amely felhasználható mind a kutatás, mind a tervezés felgyorsítására.

Egy ikon kék vízcsepppel és egy könyv fehér körvonalával.

HLS tervezési és ellenőrzési blog

A

következő generációs magas szintű szintézis (HLS) tervezési és ellenőrzési módszereit és technikáit bemutató blog.

Headset

Katapult támogatás

Hozzáférhet a részletes dokumentációhoz, kiadásokhoz, forrásokhoz és egyebekhez

EDA tanácsadás

Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.