Áttekintés
Calibre Stress Correction
A Calibre Stress Correction mind a gépi tanulást, mind a hagyományos fizikai kompakt modelleket használ az egyes árkok eltolódási értékeinek hatékony előrejelzéséhez, és az árok torzításának korrigálásához, hogy biztosítsa a 3D memóriaeszközök gyárthatóságát.
Vegye fel a kapcsolatot technikai csapatunkkal 1-800-547-3000

Főbb jellemzők
A Calibre Stress Correction elemzi és korrigálja a fejlett memóriaeszközök 3D-s halmokon keresztül levágott mély árkok torzítását.
Teljes chipes árokeltolódás előrejelzése a stresszkorrekcióhoz
A Calibre Stress Correction elvégzi a teljes forgácsos ártolódási előrejelzést, és végrehajtja a szükséges alakigazítást. Mind a gépi tanulási motor, mind a stresszkorrekciós modellező motor több milliárd árokváltást képes kezelni a teljes chip használatához.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Gépi tanulási intelligencia komplex felbontáshoz
A Calibre Stress Correction egy neurális hálózati gépi tanulási (ML) modellel van felszerelve, amely megtanulja a korábbi árokeltolódási adatokat, függetlenül az eltolódás bonyolult okától. Az ML modell tanulása egyszerű módszert nyújt a stresszkorrekció eltolódási értékeinek előrejelzésére egy új elrendezésben, hasonló tervezési szabályokkal és ugyanazzal a folyamattal.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Modellalapú előrejelzés történelmi adatok nélkül
A Calibre Stress Correction kompakt fizikai modell használatával hajtja végre az eltolási előrejelzést, ha az előző váltási információk nem állnak rendelkezésre. Az eltolódási értékek a modell fizikai paraméterei és a környező elrendezési információk alapján megjósolhatók a korábbi műszakmérések követelményei nélkül.
-640x360.jpg?auto=format%2Ccompress&w=640&h=480&fit=crop&crop=faces%2Cedges&q=60)
Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000
Kaliber tanácsadási szolgáltatások
Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.
Támogatási központ
A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.
Kaliber IC tervezés és gyártás
A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.