Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Műszaki papír

Fejlett ILT megoldások fotonikai tervek gyártásához

Az elmúlt évtizedben a fotonikai technológia a mikroelektronika optikai távközlésének és optikai összekapcsolásának feltörekvő technológiája volt. Ennek eredményeként a fotonikai tervezési módszerek nagy sokfélesége egyesült a nagyon kihívást jelentő skálákkal és formákkal. Az ilyen görbe és kritikus fotonikai formák előállításához fejlett felbontás-javítási technikákat (RET) kell használni, beleértve az inverz litográfiai technikákat (ILT) 193 nm-es merítési litográfiával. Ebben a cikkben több fotonikai eszköz gyártási kihívásait vizsgáljuk fejlett ILT megoldásokkal, valamint az SRAF beillesztésnek a jó lito-minőség biztosítására gyakorolt hatását, beleértve az élelhelyezési hibát (EPE), a PVsávot és a vonalél érdességét (LER). Bemutatjuk, hogyan teszik lehetővé Calibre ILT megoldásaink a legkihívást jelentő fotonikai tervek gyártását.

Integrált áramkör és nyomtatott áramköri kártya
Főbb jellemzők

Görbe vonalú sablonok teljes chipes SRAF beillesztéshez

A sablonalapú megközelítés az ILT SRAF-ekkel egyenértékű litográfiai minőséget kínál a folyamatablak variációja (PV sáv), a közös fókuszmélység (DOF) és a képnapló lejtése (ILS) szempontjából, miközben jelentősen javítja a futási hatékonyságot — gyorsabb, mint a natív ILT SRAF szintézis.

Calibre NMCLsRAF kiemelt forrásai

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, hogy többet tudjon Calibre nmCLSRAF.

GYIK

Calibre NMCLsRAF gyakran ismételt kérdések

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.