Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Calibre Shift Left megoldások

Shift left megoldások az IC tervezési szakaszának ellenőrzéséhez

A

Calibre Shift Left megoldások szabadságot és rugalmasságot biztosítanak vállalatának ahhoz, hogy a kategóriájában legjobb stratégiát hozzon létre a korai tervezési szakaszok ellenőrzéséhez, megbízható, bevált Calibre eszközökkel és technológiákkal a Calibre bizalommal történő megtalálásához és megoldásához a kritikus tervezési szakaszokkal kapcsolatos problémákat.

Videó

Mi az eltolás balra az IC tervezési ellenőrzéshez?

Ismerje meg, hogy a Calibre Shift Left megoldásai miként viszik be a Caliber ellenőrzési és tervezési elemzési képességeit a tervezési és megvalósítási szakaszba, lehetővé téve a tervezőcsapatok számára, hogy korábban és gyorsabban érjenek el Calibre-tiszta eredményeket, miközben csökkentik a teljes ciklusidőt

Gyorsítsa a tervezési ütemtervet

Shift left megoldások minden tervező számára

A

kiválasztott ellenőrzés és optimalizálás korai tervezési szakaszba helyezése lehetővé teszi a tervezők számára, hogy korábban megtalálják és kijavítsák a kritikus hibákat és hibákat, de a különböző tervezőknek eltérő prioritásai vannak. A Calibre Shift Left megoldások lehetővé teszik minden tervező számára, hogy kezelje egyedi ellenőrzési kihívásait.

Select...
Kor@@
  • ábban és gyorsabban keresse meg és javítsa ki a kritikus IP-tervezési problémákat a Calibre megbízhatósággal
  • Szim
  • metriahibák megoldása a bevált Calibre mintázatillesztési technológi
  • ával
  • Optimalizálja az IP-elrendezéseket a megbízhatóság, a teljesítmény és a gyárthatóság érdekében Biztosítsa az IP megfelelést a blokkok/chip aláírási követelményeknek, beleértve a több mintázatot Lehető
  • vé teszi a robusztus,
  • rugalmas IP-integrációt a tervezési stílusok széles skálájával ; /p>
Kézzel fogva gyártott IC chip

Calibre Shift Bal oldali erőforrások

Ismerje meg, hogy a Calibre Shift Left megoldásai miként teszik lehetővé a gyorsabb lejátszási időt, miközben javítják a tervezési minőséget a bevált, megbízható Calibre szerszámokkal és technológiákkal

Felfedezés

Calibre Shift Left szerszámcsomag

GYIK

Gyakran ismételt kérdések a shift left megoldásokkal kapcsolatban

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma Hívja

: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens Támogatási Központ mindent egy könnyen használható helyen kínál — tudás bázist, termékfrissítéseket, dokumentációt, támogatási eseteket, licenc/megrendelési információkat és egyebeket.

Tervezés Calibre bloggal

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.