Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Áttekintés

PERC és 3DPERC Calibre PERC

A Calibre PERC platform vezető szerepet tölt be a megbízhatósági ellenőrzési megoldások terén, lehetővé téve az IC-áramkör megbízhatóságának széles skáláját, amely a hagyományos fizikai ellenőrző eszközökkel nem lehetséges. A Calibre 3DPERC kibővíti ezeket a 3D IC-re, több matricán és különböző folyamatcsomópontokon.


Vegye fel a kapcsolatot technikai csapatunkkal: 1-800-547-3000

Védőfelszereléssel rendelkező személy, aki egy nagy ipari gépet vagy berendezést vizsgálja gyári környezetben

Kaliber intelligencia

A Calibre megbízható félvezető megoldásokat kínál a legfontosabb kihívások kezelésére és a következő generációs technológia előmozdítására.

Főbb jellemzők

Mi az a Calibre PERC?

A Calibre PERC vezető szerepet tölt be a megbízhatósági ellenőrzési megoldások terén, amely lehetővé teszi az IC-áramkör megbízhatósági ellenőrzések széles skáláját, amely a hagyományos fizikai ellenőrző eszközökkel nem lehetséges. Fejlett képességei biztosítják az elektromos és fizikai tervezési szabályok robusztusságát.

Főbb jellemzők

Mi a Calibre 3DPERC?

A Calibre 3DPERC kibővíti a Calibre PERC iparági vezető megbízhatósági ellenőrzési megoldásait 3D IC-re, több szerszámban és különböző folyamatcsomópontokon keresztül. Ez a megoldás méretezhetőséget biztosít a legnagyobb kihívást jelentő 3D IC-szerelvények kezeléséhez.

Az innovatív kontextus-tudatos SPICE szimuláció javítja az elektrosztatikus kisülési elemzést nagy tervek esetén

A növekvő komplexitással, a tranzisztorok számának növekedésével és az IC-k méreteinek csökkenésével az ESD ellenőrzése jelentős kihívásnak bizonyul a fejlett csomópontoknál. A hagyományos ESD ellenőrzés parazita extrakcióval, amelyet integrált áramköri hangsúlyú szimulációs program (SPICE) szimulációval küzd, hogy pontosan modellezze az áramkörök dinamikus viselkedését nagy kivitelben, és gyakorlati futási időkben szimulációs eredményeket biztosítson nagy blokk vagy teljes chip szinten. A Calibre PERC kontextus-tudatos SPICE szimuláció a statikus és dinamikus megközelítések legjobbjait egyesíti, kombinálja az alkatrész fizikai elrendezését az elektromos megvalósítással, és elemzi ezeket az információkat az ESD robusztusságának értékelése érdekében. Ez a kontextus-tudatos SPICE szimulációs folyamat lehetővé teszi a tervezők számára, hogy pontos ESD-elemzést érjenek el a legnagyobb tervekhez bármely folyamatcsomóponton.

GYIK

Calibre PERC gyakran ismételt kérdések

GYIK

Calibre 3DPERC gyakran ismételt kérdések

Calibre PERC kiemelt források

Fedezze fel kiemelt forrásainkat, vagy látogasson el a teljes Calibre PERC erőforrás-könyvtárba, ahol igény szerinti webináriumokat, műszaki dokumentumokat és adatlapokat tekinthet meg.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.