Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Műszaki papír

A korai IC-tervezés átalakítása az Insight Analyzer segítségével

A hagyományos ellenőrzési módszerek alkalmatlannak bizonyulnak a kritikus megbízhatósági kihívások kezelésére a mai egyre összetettebb integrált áramkör (IC) kialakításában. A modern IC-tervezés proaktív megközelítést igényel az ellenőrzéshez, amely hangsúlyozza a korai stádiumú elemzést. A Shift-left módszertan lehetővé teszi a lehetséges tervezési kockázatok korábbi azonosítását, kezelve az IP-blokkintegráció összetett kihívásait, a finom áramköri tervezési variációkat, valamint a hagyományos szimulációs és elektromos szabályellenőrző (ERC) eszközök korlátait.

Az Insight Analyzer eszköz áttörést kínál a tervezés-ellenőrzésben, mivel felismeri a nehezen feltárható szivárgási problémákat az áramtartományok között, korai tervezési elemzést végez teljes szimuláció nélkül, miközben áthidolja a statikus ellenőrzés és az átfogó rendszerszimuláció közötti ellenőrzési hiányosságokat. E megközelítés alkalmazásával a tervezőcsapatok korábban azonosíthatják a lehetséges tervezési hiányosságokat, ezáltal csökkentve az átdolgozást, javítva az áramkör megbízhatóságát és javítva a teljesítményprofilt.

Az Insight Analyzer eszköz képernyőképe, amely hibaeredményeket mutat.
Főbb jellemzők

Teljes chip, tranzisztorszintű megbízhatóság

Az áramköri magok egyetlen chipbe történő integrálása olyan kockázatokat jelent, amelyeket el lehet rejteni a hagyományos ellenőrzési módszerek elől. Az egyes magok kimerítő szimulációja után továbbra is fennáll a megbízhatóság kérdése. Ez fontos téma a vegyes teljesítmény és az alacsony teljesítményű tervezési folyamatokban.

Fekete ingben álló személy fehér falon, fekete szegéllyel, sötét tárgyat tart.

Balra váltás Calibre segítségével

Olyan eszközöket és technikákat kínálunk, amelyek csökkentik a jelzési iterációkat és a felvételi időt, miközben biztosítják a minőségi eredményeket.

GYIK

Insight Analyzer gyakran ismételt kérdések

Az Insight Analyzer kiemelt forrásai

Fedezze fel az Insight Analyzer forrásait, és tudjon meg többet az áramkör megbízhatóságának növeléséről a szivárgásérzékeléssel, a kockázatértékeléssel és a fejlett ellenőrzési technikákkal a robusztus kialakításokhoz és az első lépésben

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Calibre?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Calibre tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Calibre IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.