Automatizált mintaosztályozás, illesztés és hibakeresés
A Calibre Pattern Matching eszköz a Calibre ellenőrző eszközcsomaghoz integrálva jelzőminőségi mintázatosztályozást, illesztést és hibakeresést biztosít. Használja ki a mintázatillesztés sebességét és pontosságát a Calibre minden tervezési és gyártási folyamatában.
A Calibre platformba integrálva
A Calibre Pattern Matching eszköz a Calibre platformon belül működik, lehetővé téve a hatékony integrált minta alapú tervezés-ellenőrzést és gyártási folyamatokat. A minták kiegészítik a többfunkciós szövegalapú tervezési szabályellenőrzéseket, egyszerűsítve az összetett elrendezési leírásokat.

Tervezői segítség analóg és digitális áramlásokhoz
Egyszerűsítse a többrétegű eszközszimmetriát igénylő összetett tervezési szabályokat a Calibre Pattern Matching folyamat egyszerű felhívásával. Használja ki az ismert jó mintákat annak ellenőrzéséhez, hogy nincs módosítás, kiküszöbölve a hosszú hibakeresést. Párosíthatja a Calibre jelző DRC fedélzetekkel és a Calibre RealTime interfészekkel az ellenőrzés egyszerűsítését az összes fő P&R és tervezési környezetben.

Támogatja a nagyobb öntödék fejlett ellenőrzési folyamatait
A Calibre Pattern Matching technológia támogatja a fejlett ellenőrzési folyamatokat minden nagyobb öntödében. Az ismert hozamellentők megjelölésétől az IP-módosítások azonosításáig, a szimulációs alapú áramlások javításáig a Calibre mintázatfeldolgozás számos öntödei alkalmazást fejleszt.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?
Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma
Hívjon: 1-800-547-3000
EDA tanácsadás
Segít a maximális üzleti hatás elérésében az összetett technológiai és vállalati kihívások kezelésével a fejlesztési és tervezési tapasztalatok és a módszertani szakértelem egyedülálló keverékével.
Támogatási központ
A Siemens Támogatási Központ mindent egy könnyen használható helyen kínál — tudásbázist, termékfrissítéseket, dokumentációt, támogatási eseteket, licenc/megrendelési információkat és egyebeket.
Kaliber IC tervezés és gyártás
A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.