Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Műszaki papír

Calibre Vision AI: forradalom a chip-szintű DRC hibakeresésében

Ahogy a chipek tervezése egyre nagyobbá és összetettebbé válik, a hagyományos DRC hibakeresési módszerei nehezen tudnak lépést tartani. Az ASCII eredményadatbázisokra támaszkodó szabványos megközelítések gyakran nem képesek hatékonyan kezelni a fejlett csomópontok vagy a korai stádiumú SoC tervezésekben előforduló hatalmas mennyiségű hibákat. Ez lassú betöltéshez, hiányos diagnózishoz és hosszabb hibakeresési idővonalhoz vezet, mivel a mérnököknek manuálisan kell átszitálniuk a gyakorlatilag nagy hibakészleteket, mivel hiányzik a legkritikusabb kiváltó okok gyors azonosításához szükséges útmutatás és láthatóság.

A Siemens EDA Calibre Vision AI szoftvere átalakító megoldást kínál a modern chip-szintű DRC hibakereséshez. A rendkívül hatékony OASIS eredményformátum és a fejlett mesterséges intelligencia által vezérelt jelelemzés felhasználásával a Calibre Vision AI lehetővé teszi a csapatok számára, hogy másodpercek alatt több milliárd DRC-szabálysértést töltsenek be és elemezzék, intelligensen csoportosítsák a kapcsolódó hibakereséseket és intuitív módon rangsorolják a hibakeresési A továbbfejlesztett vizualizációs, navigációs és együttműködési eszközök segítenek a tervezőknek pontosan meghatározni és megoldani a teljes chip szabálysértéseit, drámaian felgyorsítva a fizikai ellenőrzési ciklusokat még a legbonyolultabb tervek esetében is.

Adatokat és grafikonokat megjelenítő holografikus felülettel rendelkező VR fejhallgatót viselő személy
Főbb jellemzők

Forradalmasítsa a chipeintegrációs hibakeresést

A Calibre Vision AI átalakítja a chip-integrációt olyan funkciókkal, amelyek egyszerűsítik a DRC szabálysértések elemzését, hogy soha nem látott hatékonyságot biztosítson, miközben zökkenőmentes csapategyüttműködést

GYIK

Calibre Vision AI gyakran ismételt kérdések

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000

Kaliber tanácsadási szolgáltatások

Segítünk az összetett tervezési környezetek elfogadásában, telepítésében, testreszabásában és optimalizálásában. A mérnöki és termékfejlesztéshez való közvetlen hozzáférés lehetővé teszi számunkra, hogy kihasználjuk a mély területi és tárgyi szakértelmet.

Támogatási központ

A Siemens támogatási központ mindent egy könnyen használható helyen biztosít Önnek -
tudásbázis, termékfrissítések, dokumentáció, támogatási esetek, licenc/megrendelési információk és egyebek.

Kaliber IC tervezés és gyártás

A Calibre eszközcsomag pontos, hatékony, átfogó IC-ellenőrzést és optimalizálást biztosít minden folyamatcsomópontban és tervezési stílusban, miközben minimálisra csökkenti az erőforrás-felhasználást és a felbontási ütemterveket.