Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Calibre Circuit Verification

A Calibre Circuit Verification csomag tartalmazza az elrendezést és a vázlatot (LVS), a megbízhatósági ellenőrzést és a parazita extrakciót. Ezek az eszközök minőségi eredményeket biztosítanak, valamint integrálódnak a Siemens EDA-ba és harmadik féltől származó termékekbe az áramkör szimulációjához és egyéb későbbi követelményekhez.

EDA CPU márka evolúciója - mikrochip
Kaliber bizalom

Calibre Circuit Verification

Áramkör-ellenőrző eszközcsomagunk pontosan és hatékonyan kezeli a mai IC-tervek funkcionális hozamkihívásait. A Calibre nmLVS NMLVs eszköz pontos áramköri viselkedést biztosít a precíz eszközparaméterekkel, míg a parazita extrakciós eszközök biztosítják az összes tervezési stílushoz szükséges pontos és nagy teljesítményű extrakciót. A megbízhatósági ellenőrzés kiegészíti ezt az eszközcsomagot.

Calibre Circuit Verification termékek

A kaliber áramkör ellenőrzése gyors, hatékony elrendezési és sematikus és parazita extrakciós megoldásokat kínál annak biztosítására, hogy az áramkörök sikeresek legyenek a gyártás során. A tervezők a kaliber előrejelzéseinek pontosságára támaszkodnak a szilícium teljesítményére és megbízhatóságára az első terméksiker elérése érdekében.

Tudjon meg többet a Calibre Circuit Verification

Műszaki papír

A Verilog-to-LVS jövője

Ahogy a félvezető kialakítások fejlettebbé válnak, és a SoC komplexitása növekszik, az ellenőrzési szűk garak keresztmetszetek késleltethetik az ütemezéseket és A Calibre második generációs Verilog-to-LVS (V2LVS) moduláris, párhuzamos architektúrát vezet be, amely drámai módon felgyorsítja a netlist fordítását, akár 92% -kal csökkenti a memóriafelhasználást, és továbbfejlesztett hibakeresési információkat nyújt. Az új jelentések, a villamosenergia-/földi hálózat kezelése és a felhasználói élmény fejlesztése megbízható, skálázható elrendezést és sematikus jelzést biztosít. Ez a cikk az új V2LVS-en belüli építészeti innovációkat és felhasználóvezérelt fejlesztéseket tárja fel, kiemelve a valódi vásárlói előnyöket, a hatékonyság javítását és a digitális tervezés-ellenőrzés jövőbeli képességeinek ütemtervét.

Futuristic cityscape with tall skyscrapers and flying vehicles against a sunset sky
gyakran ismételt kérdések

Calibre Circuit Verification ellenőrzési GYIK

Kezdje el