Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Helyszín és útvonal Software Digitális IC tervezéshez

Hogyan érhet el kiváló minőségű eredményeket versenyképes futásidőben? A fejlett folyamatcsomópontokon történő tervezés megvalósításának kihívásai új hely- és útvonalparadigmát igényelnek.

Trendek és technológiák

A digitális megvalósítás kihívásai

A

tervezés összetettségének, a teljesítmény/teljesítmény/területi célok és a piacra jutás idejének kezelése kulcsfontosságú kihívások a modern SoC-tervezésben. A tervezési szabályok összetettsége és az értekezletek időzítése minden eddiginél nagyobb kihívást jelent a tervezés lezárását, és paradigmaváltást igényel a hely és az útvonal terén.

A DRC bezárása elérése

A

többmintás technológia, az EUV litográfia és a vegyes magasságú cellák széles körű alkalmazása bonyolítja az elhelyezést és az útvonaltervezést. A KDK hatékony lezárásához alapvető változtatásokra van szükség a hely- és útvonaltechnológiában.

Versenyképes PPA biztosítása

A piac a legalacsonyabb energiafelhasználással és a legmagasabb teljesítményű IC-ket szeretne. A áttörő optimalizálási technológiák minimalizálhatják az energiát, miközben elérhetik az időzítési és területi célokat, valamint a fejlesztési költségeket

A bezárás időtartamának csökkentése

Az ú@@

tvonal utáni pontos időzítés becslése minden eddiginél nehezebb a vezeték-/átmeneti ellenállás növekedésével. Kerülje az iterációkat, javítsa a PPA-t, és csökkentse a bezárás időtartamát azáltal, hogy a részletes útvonal láthatóságát az áramlás korában húzza meg

A helyszín és útvonal megrázza a digitális IC dizájnt

PowerFirst implementációs technológia

Csökkentse a teljes energiafogyasztást az áramérzékeny alkalmazások

Részletes útvonal-központú szintézis

Gyors tervezési zárás megvalósítása és fejlett csomópont nagy vezetékek/ellenállás kihívásainak megoldása

Vezető öntödei tanúsítvánnyal

Vezető öntödék által tanúsított 4 nm-es és gyors rámpingálás 3 nm-es tanúsítvánnyal

Software

Bemutatjuk Aprisa: Helyszín és útvonal szoftvermegoldás

A Aprisa A hely-útvonal platform egy részlet-útvonal-központú megoldás a modern digitális IC megvalósítás kihívásaira.

Kép a Aprisa hely- és útvonal eszközarchitektúra