Xpedition Package Designer
Heterogén és homogén 2.5/3DIC Csomag fizikai megvalósítása és gyártási átadása
Eszközök egymásra rakása 2.5/3D és SIP/modul integrációhoz
Összetett eszközösszeállítások, például 3D IC-k összeállítása és kezelése egymás mellett, több különböző magasságú halom egymás mellett. Teljes körű támogatás a beágyazott kétoldalas szalagok/eszközökhöz, például interposer/hídkonfigurációkhoz, beleértve az aktív és passzív beágyazott eszközök támogatását.

Átfogó SiP modul támogatás
Tervezze és ellenőrizze a komplex SiP modulokat egy teljes mértékben támogatott 3D tervezési környezetben. Egyidejű 2D/3D szerkesztés és DRC egyetlen tervezőeszközben, amely könnyen észleli és elkerülheti a 3D-vel kapcsolatos tervezési problémákat. Átfogó valós idejű vezetékkötés a legbonyolultabb többszörös halmazokhoz, felhasználó által definiálható vezetékprofilokkal digitális, analóg, vegyes technológiai támogatással.

Nagy teljesítményű jel- és interfész útválasztás
Gyorsan megvalósíthatja a HBM interfészeket a csatornák automatikus lépések/ismétlésével, beleértve a távolsági csapok automatikus kompenzációját is. A szabadalmaztatott Sketch automatizált útválasztási technológiával gyorsan tervezheti és útvonalassza az adatútvonalakat Beépített automatikus SI teljesítmény háló hangolás differenciálpárok és egyvégű hálók automatikus árnyékolásával.

Rövidítse a tervezési időt a nagyobb hatékonyság révén
Gyors tervezési felépítés, elrendezés-vezérelt tervezéssel és a semmiből induló módszertan menet közbeni eszközzel és háló létrehozásával. Gyors tervezési megvalósíthatósági értékelés integrált elektromos/termikus és stresszelemzéssel. A valós idejű többfelhasználós egyidejű csapattervezés lehetővé teszi a tervezők számára, hogy egyidejűleg dolgozzanak ugyanazon a tervezésen, valós idejű megjelenítésével az összes felhasználó tervezési tevékenységét hálózatokon és földrajzi területeken.

Dinamikus fémtöltés, amely megfelel a gyártási követelményeknek
Erőteljes fém alakú feldolgozás, amely pontos és DFM készen áll. A bevált alkotási képességek közé tartozik a többoláteresztő gázmentesítés, fémkiegyensúlyozás, próbaböltés beillesztése, eltolt kikelt síkok és dinamikus hőkötések. Fém területek hozzáadása és kezelése a tervezési folyamat során anélkül, hogy befolyásolná az interaktív teljesítményt.

A tervezett geometriai alapú DRC csökkenti a jelzési erőfeszítést
A beépített erőteljes geometria-alapú DRC több közös DRC-szabályt tartalmaz. További szabályok gyorsan írhatók, megoszthatók és akár titkosíthatók is. Kerülje az ECO-k szalagolását a DRC tervezés során történő végrehajtásával.

Átfogó 3D csomag Signoff kaliberrel
A Calibre 3DSTACK-val való közvetlen digitális integráció révén kiterjedt és átfogó DRC/LVS aláírás-ellenőrzést biztosít a 3D csomagösszeállítás minden szintjén. Függetlenül ellenőrizze a gyártási kimeneteket, nem csak a tervezési adatbázist. Támogatja a dinamikus kereszttérdezést és a hibajelzőket a problémák gyors azonosításához és megoldásához, biztosítva, hogy a tervezés megfelel a gyártási kimeneteknek.