Borotválkozzon akár 30% kedvezménnyel a tervezési ciklusból
Az XpD-t a fejlett félvezető csomagolási technológiák fizikai tervezésére, ellenőrzésére és modellezésére tervezték.
mai multi chiplet/ASIC csomagok általában szubsztrátokat használnak a nagy sebességű integrációhoz, a csomagolású BGA-kat pedig a PCB-hez való csatlakozáshoz. Ez az összeszerelés gyakran meghaladja az egymillió vagy több teljes csapot. Fontos, hogy az IC-csomagolóeszközök képesek legyenek kezelni a kapacitást, és termelékenységet és használhatóságot biztosítsanak.
Xpedition Aljzatintegrátor és Xpedition A Package Designer úgy lett kialakítva, hogy termelékenységi teljesítményt nyújtson millió tűs plusz tervben.

Tudjon meg többet az IC csomagolástervező termelékenységéről és hatékonyságáról és előnyeiről.

Az XpD-t a fejlett félvezető csomagolási technológiák fizikai tervezésére, ellenőrzésére és modellezésére tervezték.
Teljesítmény- és tervezési kapacitás támogatás az ultramagas tűszámú tervek prototípuskészítéséhez és tervezéséhez. Nézze meg, hogy egy 4000 tűs régióval rendelkező 1 millió tűs eszköz felépítése kevesebb, mint 30 másodpercet vesz igénybe.