Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Bionic Agent​ üzemelteti Global Business Services (GBS)

A GBS lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy felgyorsítsák üzleti átalakulásukat fenntartható és digitális jövőbe. Portfóliójában a szakértelem és a legújabb technológia által vezérelt szolgáltatásokat foglal magában — nagy hangsúlyt fektetve az innovációra és a digitalizációra olyan területeken, mint az üzleti adminisztráció, az emberi erőforrások, az ellátási lánc menedzsment, az értékesítés, a marketing és a mérnöki munka. A Siemens GBS székhelye Münchenben, Németországban található.

Miért Az ügyfélszolgálat következő generációja!?

... válaszokat ad az ügyfeleknek. Készen áll arra, hogy forradalmasítsa ügyfélszolgálati hatékonyságát és élményét?
- Fogadja meg az ügyfelek kéréseit különböző csatornákról
-Természetes nyelv az írásbeli kérésekből származó információk értelmezéséhez (e-mailek, SMS, Chatbotok, Támogatási jegyek, Dokumentumok)
-Generatív mesterséges intelligencia a folyamatok és adatáramlások felgyorsítására (strukturálás, osztályozás, összefoglalás, fordítás, kibontás, keresés stb.)
-Csatlakozás bármely rendszerhez, pl. funkcionális postaládákhoz, jegyértékesítési eszközökhöz, sharepointokhoz, adattárolásokhoz, ERP-khöz
-Automatikusan végrehajtja a műveleteket és választ ad az ügyfelek kéréseire

Előnyök

  • Javított erőforrás-elosztás és időmegtakarítás: az információ pontosságának akár 95% -a alulhiányos
  • A szokásos végrehajtási idő 3 hét és 2 hónap között van
  • A gyorsabb igénykezelés növeli az ügyfelek elégedettségét
  • A kérések egyidejűleg kezelhetők csúcsidőben, 24 órás elérhetőséggel
  • Feldolgozás bármilyen nyelven

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

Feltételek

Üzleti témák szakértője

Customer Solution Architect integrálódik az ügyfelek tájába

Ügyféladat-mérnök a forrásadatok eléréséhez

Minimum. 200 kérelem havonként /jegykategória