Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

45W Commercial Clean Vehicles üzemelteti Giraffe

Akár 1,2 billió dolláros adójóváírás áll rendelkezésre a tiszta energia technológiák számára, de a szervezetek elmulasztják, mert nem tudnak eligazodni az IRS folyamatában. A Giraffe Financial megváltoztatja ezt. A Giraffe szakszerűen vezeti az ügyfeleket az Egyesült Államok inflációcsökkentési törvényének (IRA) környezetében, így megkapja a megérdemelt adójóváírásokat.

Látogasson el a Giraffe weboldalára a www.giraffe.financial címen, hozzon létre fiókot, töltse fel projektadatait, és minden mást megteszünk! Ha Ön adómentes szervezet, akkor adóűrlapokat nyújtunk be Önnek, hogy visszatérítést kapjon az IRS-től! Ha el akarja adni adójóváírásait, ezt megtesszük az Ön nevében, és készpénzt kapunk Önnek! Szeretne hiteleket igényelni és saját maga használni őket, de segítségre van szüksége a szabályozás összetettségében való eligazodásban - mi segíthetünk!

Miért Fedezze fel, generálja és bevételszerítse adójóváírásait?

A 45 W-os kereskedelmi tiszta járművek ingatlanadójóváírását az inflációcsökkentési törvény (IRA) biztosítja, amely ösztönzi azokat a szervezeteket, akik minősített, tiszta haszongépjárműveket vásárolnak, beleértve az elektromos, hidrogén- és plug-in hibrid elektromos járműveket. A hitel összege több tényezőtől függ, például a jármű súlyától, meghajtórendszerétől és a hasonló belső égésű motoros járműhöz képest képest növekvő költségektől. A hitelösszegek legfeljebb 7500 dollárt igényelhetnek a 14 000 font bruttó járműtömegű (GVW) legfeljebb 14 000 font értékű járművek esetében, vagy akár 40 000 dollárt is igényelhetnek a 14 000 TW feletti járművek esetében. A Giraffe Financial teljes körű szolgáltatást nyújtó megoldást kínál a 45 W-os adójóváírás kihasználásához. A Giraffe leegyszerűsíti a folyamatot, miközben biztosítja a támogatható adójóváírások maximalizálását és kihasználását. A Giraffe megerősíti járművének jogosultságát, összegyűjti a megfelelő dokumentációt és biztosítja a megfelelőséget, majd végigvezeti Önt a hitelek bevételszerzésének lehetőségei között, hogy a lehető legjobban megfeleljenek üzleti vagy szervezeti igényeinek.

Előnyök

  • Kisebb megfelelési kockázat
  • Alacsony szervezeti terhek
  • Maximális hitelpotenciál

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése

További információk és források