Akár iskolában, akár irodában, a nyomtatók és másolók értékes szerepet játszanak — támogatják az együttműködést és a munka zökkenőmentes működését. A mai nyomtatási megoldások okosabbak, úgy tervezték, hogy megbízhatóan működjenek a háttérben, miközben a felhasználók továbbra is a mindennapi feladatokra koncentrálnak.
1991-ben alapított dokumentummegoldási cég, Kép minőségen keresztül (ITQ), a technológia mellett haladt, és az ügyfeleknek a legköltséghatékonyabb és leghatékonyabb megoldásokat kínálja. A vállalat megtakarítja az ügyfelek elkerülhető nyomtatási költségeit azáltal, hogy elemzi az emberek hogyan használják a nyomtatókat, egyszerűsíti a dokumentumfolyamatokat és biztosítja a rendszerek optimális használatát. A vállalkozások kevesebbet nyomtatnak és kevesebbet pazarolnak, miközben hatékonyabban terjesztik a
A vállalat megtakarítja az ügyfelek elkerülhető nyomtatási költségeit azáltal, hogy elemzi az emberek hogyan használják a nyomtatókat, egyszerűsíti a dokumentumfolyamatokat és biztosítja a rendszerek optimális használatát. A vállalkozások kevesebbet nyomtatnak és kevesebbet pazarolnak, miközben hatékonyabban terjesztik a
Iskolák bérbeadása
Sokkal szélesebb felszerelés kínálható az iskoláknak a lízingfinanszírozási tervekben, amelyek segítenek a költségvetések kezelésében és a pénzáramlás megkönnyítésében. Az új Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standard (IFRS 16 Leases) bevezetése fenntartott iskolákba és az oktatásért felelős államtitkár (SOs) által a kapcsolódó általános hozzájárulási dokumentumok nagyon szükséges bérleti lehetőségeket nyitnak meg mind a karbantartott iskolák, mind az akadémiák számára.
Az ITQ értékesítési igazgatója, Eddie Chaplin kiemeli az egyik közös hulladékforrást. „A felhasználók gyakran megnyomják a nyomtatási gombot, majd elvonják a figyelmet valami mással, vagy egyszerűen soha nem gyűjtik össze dokumentumaikat. Minden nap egy halom papír gyűlik össze minden nyomtató mellett. A modern nyomtatáskezelési megoldások ezt lehetetlenné teszik. A dokumentumokat csak a gyűjtés helyén nyomtatják ki, vagy a kérelmet egy meghatározott idő elteltével törlik. A biztonságos nyomtatási megoldás bevezetése — ahol a nyomtatás kártyával vagy PIN-kóddal történik — általában körülbelül 20% -kal csökkenti a nyomtatási mennyiséget.”
A forró asztalok és a hibrid munkavégzés fontosabbá tette a kifinomult nyomtatáskezelést. Eddie folytatja: „Minden gépnek képesnek kell lennie arra, hogy csatlakozzon egy nyomtatóhoz, függetlenül attól, hogy a felhasználó rendszeresen tartózkodik az irodában vagy ott egy nap. Meglepő, hogy ez milyen gyakran még mindig probléma! Olyan megoldást kínálunk, ahol a laptopok automatikusan megtalálják a legközelebbi nyomtatót, és letöltik az illesztőprogramot a WiFi-n keresztül.”
Az ITQ változatos ügyfélköre szállodákat, kiadókat, iskolákat, gyártókat és még egyházakat is tartalmaz. A költségek kezelése érdekében szinte minden ügyfélnek kínálják a berendezések lízinglehetőségét, hogy megfizethető hozzáférést biztosítson a megbízható, karbantartott nyomtatási megoldásokhoz.
Az ITQ több mint 35 éve működik együtt a Siemens Financial Services (SFS) vállalattal. Az SFS végig megőrizte előnyben részesített szolgáltató pozícióját.
A rugalmas finanszírozás előnyei
Végvásárló számára
- Biztonságos és modern nyomtatási megoldásokhoz való hozzáférés nagy előzetes költségek nélkül
- Rugalmas megállapodások, amelyek megkönnyítik a frissítéseket
Az ITQ számára
- Az aznapi kifizetések, az egyszerű folyamatok és az emberi támogatáshoz való hozzáférés megkönnyítik az értékesítés zökkenőmentes befejezését
Kapcsolatfelvétel
Tudjon meg többet az SFS finanszírozási megoldásairól.