Miért Egyszerűsítse a hűtött vízi üzemek optimaliz?
Szolgáltatásunk megoldja a kereskedelmi épületek nem hatékony hűtővízi üzemeinek problémáját. A legtöbb webhelynek BMS-je van, de hiányoznak intelligens, dinamikus vezérlési stratégiák, ami pazarolt energiához és magas költségekhez vezet. Az Exergenics támogatja az épülettulajdonosokat, létesítménykezelőket és HVAC szolgáltatókat irodák, kórházak, repülőterek, egyetemek, távhűtés, adatközpontok és szállodák területén. A gépi tanulási motor integrálódik minden meglévő BMS-hez, hogy egyedi vezérlési stratégiai ajánlásokat nyújtson, amelyek javítják az energiahatékonyságot, csökkentik a csúcsigényt és meghosszabbítják a berendezések élettartamát. A megoldás nem igényel új hardvert, képzést vagy működési zavarokat. A telepítés gyors és könnyű, ellenőrzött megtakarításokkal és részletes teljesítményjelentésekkel. Az ügyfelek számára előnyös az alacsonyabb energiaszámlák, a gyors megtérülés és a hosszú távú optimalizálás a folyamatos üzembe helyezés és a rendszer hangol Ez a fenntartható és intelligens módja annak, hogy a legtöbbet hozza ki épülete meglévő infrastruktúrájából további bonyolultság nélkül.