A hollandiai Helmondban végzett biztonsági tesztelési szolgáltatásaink EN ISO/IEC 17025 akkreditációval rendelkeznek (regisztrációs szám. L547) és az RDW (E4) és a KBA (E1) tesztközpont által tanúsításra kijelölt biztonsági alkatrészek és rendszerek tesztjei széles skáláját kínálja: a sisakoktól a teljes biztonsági rendszerekig. A fejlesztési tesztek mellett végső független ellenőrzést is kínálunk, hogy terméke megfelel-e a világméretű szabványoknak.
A specifikus biztonsági alkatrészek tesztelése mellett a jármű általános biztonságát teszteljük. Több mint 30 éves tapasztalattal szimulációs szoftvereket és kiegészítő ismereteket és eszközöket kínálunk különféle passzív és aktív biztonsági rendszerek fejlesztéséhez, tervezéséhez, teszteléséhez és validálásához. Tesztelési létesítményeink teljesen felszereltek, hogy széles körű teszteket hajtsanak végre autóipari alkalmazásokhoz, beltéri és kültéri egyaránt.