A SICHARGE-D 400 kW teljesítményt nyújt az elektromos járművek gyors feltöltéséhez. Intelligens rendszere dinamikusan osztja el ezt a nagy teljesítményt pontosan ott, ahol szüksége van rá, csökkentve a töltési időt és maximalizálva az áteresztőképességet. Ez a kompakt töltési megoldás gyorsaságot és hatékonyságot biztosít az EV infrastruktúrájába.
A SICHARGE-D tökéletes a következőkhöz:
- Személygépkocsi töltése: Használja ki az 500 A-ig terjedő költséghatékony, nem hűtött kábeleket a városi létesítmények számára a B EMC kibocsátási osztályával.
- Nehézgépjármű-töltés: Akár 400 kW/600 A folyamatos kimenetet kaphat egyetlen kimeneten folyadékhűtéses kábelekkel, akár 7 méteres.
Egy pillantás technikai funkciók:
- Sicharge-D 400 DC töltő: Dinamikus és hatékony SICHARGE D kompakt töltő (160 és 400 kW közötti modellek kaphatók)
- Sicharge-D adagoló: Teljesen integrálva a SICHARGE-D környezetbe, két további egyenáramú aljzat, kompakt, testreszabható és könnyű elülső hozzáférés.