Miért PLC Automation Standardisation?
Az EDAG PS Universal (EPSU) egy méretezhető automatizálási platform, amely a SICAR keretrendszerre épül. Előre konfigurált szoftvermodulokkal gyors integrációt tesz lehetővé a gépvezérlő rendszerekbe. Az EPSU támogatja az olyan ipari kommunikációs protokollokat, mint az OPC UA, a Profinet és a Modbus TCP, biztosítva a zökkenőmentes kapcsolatot. Az optimalizált HMI-kapcsolat leegyszerűsíti az üzemeltetést és a karb A szabványosított architektúra csökkenti a mérnöki és támogatási erőfeszítéseket, miközben lehetővé teszi a méretezhetőséget különböző géptípusokban és környezetekben A központosított felügyelet és menedzsment lehetővé teszi a Siemens Xceleratorrel való integráció révén. Az EPSU rugalmas, nagy teljesítményű vezérlési megoldásként erősíti a Siemens ökoszisztémáját, amely közvetlenül kompatibilis a SIMATIC S7, TIA Portal, WinCC és Industrial Edge szolgáltatásokkal. Autóipari és gépi projektekben bevált EPSU felgyorsítja a megvalósítást, csökkenti a költségeket és támogatja a hatékony rendszerintegrációt.