Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Kaliber a felhőben

A felhőalapú számítástechnika 24/7/365 hozzáférést biztosít a nagyteljesítményű hardverből álló, kifejezetten az EDA feladatokhoz hangolt, elegendő memóriával a legnagyobb kialakításokhoz és szigorú biztonsági funkciókkal a saját IP védelméhez, így a Calibre NMPlatform felhasználók napi fordulatok optimalizálását teszik lehetővé.

A Calibre NMPlatform felhőre kész

A Calibre eszközök felhőre készültek és felhőre optimalizáltak

A Calibre NMPlatform felhőre van optimalizálva, lehetővé téve a meglévő Calibre NMPlatform termékek és licencek használatát ma. Ezenkívül különféle felhőalapú repülési terveket kínálunk, beleértve a referenciakörnyezeti sablonokat, amelyek kivételes teljesítményt nyújtanak a legnagyobb munkaterhelésekhez és megkönnyítsék a felhőalapú alkalmazást. A Calibre NMPlatform és a felhőalapú repülési terv kombinálása lehetővé teszi a Calibre NMPlatform felhasználók számára, hogy maximalizálják felhőalapú kiadásaik értékét, miközben növelik a napi tervezési fordulatok számát a legnagyobb túlterhelésük érdekében.

Felhőkörnyezetek kiválasztása

Erőfeszítéseket fektettünk arra, hogy azonosítsuk a legnagyobb felhőszolgáltatókkal való együttműködés legismertebb módszereit, így Önnek nem kell. Élvezze azt a rugalmasságot, hogy alkalmazza a felhőkörnyezetet, amely a legjobban megfelel az Ön működési és üzleti igényeinek, azzal a tudattal, hogy bármilyen döntés meghozza az operatív és költséghatékonyságot.

A vállalatok a Calibre képviselőjének útmutatásával megvalósíthatják felhőalapú számítástechnikai környezetüket, hogy biztosítsák a legjobb erőforrás-kiválasztást és a hálózati konfigurációt. A kisebb vállalatok dönthetnek úgy, hogy tanácsadással működtetett vagy felügyelt felhőkörnyezetet használnak, amely a felhőalapú számítástechnika előnyeit biztosítja a belső karbantartás költségei nélkül.

A Calibre IC tervezés-ellenőrzés felhőben történő futtatásának legismertebb módszerei

A Siemens EDA együttműködött az AWS-szal és az Annapurna Labs-szal annak érdekében, hogy értékelje az Annapurna gyártási virtuális privát felhőjében (VPC) futó Calibre áramlási referenciaértékek sorozatának eredményeit, amelyet az AWS szolgáltatnak. A Caliber alkalmazások felhőben történő futtatása kétszeres előnyt jelenthet: a tervezőcsapatoknak nem kell megvárniuk a helyi számítási erőforrások elérhetőségét, a tervezőcégeknek pedig lehetőségük van arra, hogy növeljék a rendelkezésre álló számítási erőforrásokat csúcs- vagy kritikus igényidőszakokban, vagy amikor a Calibre skálázhatóságát szeretnék kihasználni a napi tervezési fordulatok számának növelése érdekében. Több Caliber alkalmazás futtatása különböző forgatókönyvekben és körülmények között lehetővé tette számunkra, hogy meghatározzuk a legismertebb módszereket (BKM) a Calibre felhőben történő futtatásához. Ezek a BKM-k általános ajánlásokat tartalmaznak az EDA-ra a felhőben, valamint konkrét ajánlásokat a Calibre IC tervezés-ellenőrzés felhőkörnyezetben történő optimalizálására.

Diagram of a building with arrow pointing to cloud outline

Gyakran ismételt kérdések a Calibre in the cloud kapcsán

Calibre felhő erőforrások

Calibre termékeket keres?

A Calibre Design Solutions teljes IC-ellenőrzési és DFM-optimalizálási platformot kínál a tervezés felgyorsításához a létrehozástól a felvételig. A Calibre Manufacturing megoldások lehetővé teszik az öntödei sikert a teljes technológiai csomópont életciklusa során.

Készen áll arra, hogy többet megtudjon a Caliber-ről?

Készen állunk, hogy válaszoljunk kérdéseire! Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal még ma

Hívjon: 1-800-547-3000