Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

DIRTT Networks üzemelteti DIRTT Environmental Solutions

A DIRTT vezető szerepet tölt be az előregyártott, moduláris építkezés területén, több kereskedelmi rendszereket biztosít az élettudományok, a kereskedelmi, az egészségügy, az oktatás, a vendéglátás és a közszféra területei számára. Építési megoldásaink kombinálják a fizikai termékeket a digitális eszközökkel, hogy nagy teljesítményű belső tereket biztosítsanak tervezési szabadsággal, hatékonysággal, valamint kiszámítható költségekkel, ütemtervekkel és eredményekkel. A helyszínen kívül gyártott, legfeljebb 21 nap alatt pontossággal gyártott DIRTT megoldások gyors és tiszta telepítésre készen állnak, amelyek akár 30% -kal csökkentve az építési ütemterveket. A hosszú távú alkalmazkodóképességre tervezett DIRTT modularitása egyszerűsíti a folyamatos karbantartást, és lehetővé teszi a belső terek alkalmazkodását vagy újrakonfigurálását az igények fejlődésével.

Miért Csinálj többet kevesebbel?

A DIRTT OLAN megoldásai moduláris, előre lezárt száloptikai kábelezési megoldást kínálnak, amely korlátlan sávszélességet és kiterjesztett jelelérést biztosít. Ez a rendszer több szolgáltatást támogat — például videót, hálózatot és biztonságot — egyetlen kábeltípuson keresztül, csökkentve az anyagköltségeket és megtakarítva a plenum helyét. Az előre címkézett hevederek megkönnyítik a gyors telepítést és az egyszerű alkalmazkodóképességet, növelve a hatékonyságot a kezdeti beállítás és a későbbi módosítások során. A kiterjedt huzalozási helyiségek és a kapcsolódó hűtőberendezések szükségességének minimalizálásával az OLAN megoldások jelentős költségmegtakarításhoz és működési hatékonysághoz járulnak hozzá. Ez a jövőre kész megközelítés lehetővé teszi a zökkenőmentes méretezhetőséget, kielégítve a nagyobb sávszélességi igényeket anélkül, hogy kábelfrissítéseket kellene igényelnie a modern épületinfrastruktúrák változó igényeinek kielégítése érdekében. A moduláris jelleg egyszerűsíti a folyamatos karbantartást és a jövőbeni újrakonfigurálásokat is, biztosítva, hogy a tér rugalmas maradjon és reagál a technológiai fejlődésre.

DIRTT Networks egy DIRTT falba telepítve

Előnyök

  • Az előre címkézett hevederek lehetővé teszik a gyors és egyszerű telepítést
  • Az egymódú száloptikai kábel megtakarítja a teljes helyet
  • A hatékony rendszer egyetlen huzalozó szekrényt használhat a négyzetméret maximalizálásához
  • Csökkenti az üzemeltetési költségeket a hűtési és infrastrukturális igények minimalizálásával
  • Elfogadja a növekvő sávszélességet a kábelfrissítés nélkül
  • A moduláris kialakítás támogatja az újrakonfigurálást, a frissítéseket és az egyszerű karbantartást

Kiemelt adottságok

Erőforrások és kapcsolódó termékek megismerése