Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
TANÁCSADÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

Logisztikai stratégia tervezése

Alakítsa át ellátási láncát agilis működéssé egy túlnyomó vállalati stratégiai alapokkal. Szerezzen tervezési alternatívákat a kivételes szolgáltatásminőség és a költséghatékonyság érdekében.

A dinamikus ellátási láncok stratégiájának és tervezésének navigálása

Az intelligensebb ellátási lánc segítségével küzdj a növekvő logisztikai költségek ellen — amelyek elérhetik a költségek 10— 20% -át. Minden logisztikai hálózat egyedi, történelem és felvásárlások alakítják. Ezért hozunk létre fenntartható logisztikai hálózatokat, amelyek az Ön vállalkozásához igazodnak. Készítse el a leghatékonyabb struktúrákat az eredmények és a siker optimalizálása érdekében.

Fenntartsa az alkalmazkodóképességet a VUCA (volatilitás, bizonytalanság, összetettség, kétértelműség) világához. A stratégiai hálózattervezés kulcsfontosságú a változások eligazodásához és a növekedési utak létrehozásához.

Legyen biztos abban, hogy logisztikai hálózata kiegyensúlyozza a versengő igényeket, tapasztalatainkkal és szakértelmünkkel

  • Kivételes ügyfélszolgálat biztosítása
  • A beszállítói kapcsolatok ápolása
  • Rugalmasság engedélyezése zavarok esetén
  • Költséghatékonyság ellenőrzése
  • Környezetvédelmi felelősség biztosítása
a man and woman writing on a glass board

Excel szolgáltatásainkkal

Beszerzés

A biztonság és a költségek egyensúlyozása a digitális megoldásokhoz igazított intelligens stratégiákkal történő átalakítással

Digitális ikermodellek

Szerezzen be személyre szabott digital twin ikermodelleket, és végezzen forgatókönyv-szimulációkat a

Digitális ikerbetekintések

Azonosítsa az erősségeket, gyengeségeket és megtakarítási lehetőségeket

Helytervezés

Készítsen rugalmas helyterveket személyre szabott betekintéssel.

Áramlás optimalizálás

Optimalizálja hálózati áramlását a különböző forgatókönyvek tesztelésével.

Integrált bejövő logisztika

Használja ki a stratégiai bejövő tervezést, az optimális termelési elosztást és egyebeket.