Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?

Miért a Drivetrain Analyzer Cloud?

Használja ki a felhőt a hajtáslánc-műveletek javításához. A Drivetrain Analyzer Cloud egy mesterséges intelligenciával működő alkalmazás, amely optimalizálja a hajtáslánc teljesítményét, hatékonyságát és megbízhatóságát. Segít elkerülni a nem tervezett leállásokat és csökkenti a költségeket a berendezések egészségének és energiafogyasztásának folyamatos elemzésével. Egyetlen intuitív felületen keresztül 24 órás globális áttekintést nyerhet a teljes elosztott flotta egészségi állapotában és energiafelhasználásában.

A Drivetrain Analyzer Cloud segítségével könnyedén csatlakoztathatja a hajtáslánc minden összetevőjét a felhőhöz. Ez az alkalmazás valóban plug and play.

Főbb előnyök

Gyorsan megtérülhet

A hajtáslánc prediktív karbantartása kevesebb, mint egy éven belül megtérül a beruházásból.

A termék élettartamának meghosszab

Akár 30% -kal növelheti a hajtáslánc élettartamát.

Költségek csökkentése

Takarítson meg akár 25% -ot a gép karbantartásának és optimalizálásának költségein.

Kiemelt képességek

Kezdje el