Skip to main content
Ez az oldal automatikus fordítással jelenik meg. Inkább megnézi angolul?
Ipari üzem digitális átfedéssel és szemüvegében tükröződő folyamatadatok diagramjait elemző személy.
IPARI AUTOMATIZÁLÁS

Siemens digitális alkalmazások

Használja ki intelligensebben üzemi adatait a feldolgozóipar számára létrehozott digitális eszközökkel és szolgáltatásokkal. Javítsa az üzemidőt, egyszerűsítse a menedzsmentet és érje el az üzemeltetési kiválóságot iparágspecifikus csomagjainkkal.

Optimalizálja működését digitális megoldásainkkal

Digitális szolgáltatásaink és kiterjedt alkalmazásportfóliónk együttműködnek, hogy teljes átláthatóságot biztosítsanak az üzem teljes életciklusában. Válassza ki a megfelelő alkalmazáscsomagot a gyors kiváltó okok elemzéséhez, a hatékony erőforrás-elosztáshoz és a jelentős költségmegtakarításhoz. A rugalmas adatelemzés egyszerűsíti és biztonságossá teszi az adatgyűjtést és -feldolgozást, így optimalizálási intézkedéseket hajthat végre, és elérheti a legmagasabb működési hatékonyságot.

  • Csökkentse a tervezési költségeket. 30% -os megtakarítást érhet el konzisztens, végpontok közötti automatizálási és szoftverportfóliónkkal a digital twin.
  • Javítsa az OPEX-et. A big data elemzések és a prediktív karbantartás 20% -kal jobb eredményeket hozhat.
  • Lásd a kisebb tételméreteket. Rugalmas gyártással és optimalizált ellátási láncokkal akár 50-szeresére csökkentse a tételméreteket.
A visual representation of a process control system with a central computer and various connected devices.

Fedezze fel a termékeket

Használja ki a digitális alkalmazásokat, amelyek segítenek figyelemmel kísérni a rendszer állapotát, elemezni a folyamatokat és optimalizálni a termelést mesterséges intelligenciával, valamint valós idejű üzemi adatok elérésében. A hatékonyság növelése, a leállások csökkentése és a megalapozott döntéshozatal támogatása.

Gyakran ismételt kérdések

Fedezze fel a lehetőségeket