Szilárd él
Vevői útmutató
Fedezze fel a csomagbeállításokat, és tanulja meg, hogyan kezdheti el a Solid Edge alkalmazást.
Első lépések a Designcenter Solid Edge használatával
A Designcenter X Solid Edge biztonságos szoftver-szolgáltatásként (SaaS) megoldásként érhető el, amely a Designcenter Solid Edge alapvető képességeit és hatékony felhőfunkciókat biztosítja.
A legfontosabb előnyök a következők:
- Beépített felhőalapú adatkezelés
- Felhőalapú szolgáltatások telepítési terjesztéshez és frissítésekhez
- Ad-hoc együttműködés útján Teamcenter Megosztás
- Felhőalapú névfelhasználói licencelés
- Hozzáférés a tervezési adatokhoz bárhonnan, bármilyen eszközön
- Következő generációs együttműködési eszközök
- Kiterjesztett valóság (AR) képességek
Megjegyzés: További Designcenter Solid Edge előfizetési és licencelési lehetőségek elérhetők az engedélyezett Siemens Solution Partners globális ökoszisztémáján keresztül. További információért forduljon helyi partneréhez.
A Designcenter Solid Edge XaaS és a Designcenter X Solid Edge támogatja a Designcenter Solid Edge Value-Based Licensing licencelési tokencsomagok hozzáadását, amelyek lehetővé teszik a kiegészítő termékekhez való hozzáférést. További kiegészítő termékek külön licencként is megvásárolhatók.
A Designcenter Solid Edge Value-Based Licensing lehetővé teszi, hogy a kívánt képességeket adjon hozzá, amikor szüksége van rájuk. Ez a rugalmas licencelési lehetőség — amely elérhető a Designcenter Solid Edge XaaS előfizetésen keresztül — azonnali hozzáférést biztosít az olyan hatékony eszközökhöz, mint például a Generative Design Pro, a Point Cloud Visualization, az elektromos útválasztás, a PCB Collaboration, az Advanced PMI, a Simulation és a Designcenter Solid Edge XPresRoute. A rugalmas tokenrendszerrel a felhasználók szükség szerint könnyen keverhetik és párosíthatják a kiegészítő termékeket.
A Designcenter Solid Edge XaaS értékalapú licencelési tokenek online megvásárolhatók 25 és 50 darabos csomagokban.
A Designcenter X Solid Edge Value-Based Licensing licencelési tokenek online megvásárolhatók 10, 25 és 50 darabos csomagokban.
Az online megvásárolható Designcenter X Solid Edge kiegészítők a következők:
• Designcenter X szilárd élű csővezeték-könyvtár
• Designcenter X tömör élvonalvezetési csővezetékek és csövek
A Designcenter Solid Edge licencek online, hitelkártyával, számlára történő fizetéssel vagy árajánlat kérésével vásárolhatók meg. A Designcenter Solid Edge licencek regisztrált partnereken keresztül is megvásárolhatók. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot további információkért.
Srendszerkövetelmények
A Designcenter Solid Edge 2026 tanúsítvánnyal rendelkezik az alábbiakkal való futtatásra:
Ajánlott rendszerkonfiguráció
Windows 10 Enterprise vagy Professional (csak 64 bites), aktív Microsoft-támogatás alatt álló verziók
VAGY
Windows 11 Enterprise vagy Professional, aktív Microsoft-támogatás alatt álló verziók
- 12,0 GB lemezterület szükséges a telepítéshez (az előfeltételeket tartalmazza)
- 32 GB RAM vagy annál több
- Microsoft Office 2024 és Microsoft Office 365 Vállalati verzió
- True Color (32 bites) vagy 16 millió szín (24 bites)
- Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
- Videó RAM: 2 GB
- Modern és népszerű böngészők, mint a Google Chrome, a Microsoft Edge és a Mozilla Firefox
Minimális rendszerkonfiguráció
Windows 10 Enterprise vagy Professional (csak 64 bites), aktív Microsoft-támogatás alatt álló verziók
VAGY
Windows 11 Enterprise vagy Professional, aktív Microsoft-támogatás alatt álló verziók
- 12,0 GB lemezterület szükséges a telepítéshez (az előfeltételeket tartalmazza)
- 16 GB RAM kereskedelmi felhasználók számára és 8 GB RAM akadémiai felhasználók számára
- 65K színek
- Képernyőfelbontás: 1920 x 1080
Megjegyzés:
- A Microsoft Office 2019 már nem támogatott.
- A Windows Home Edition nem támogatott.
- Javasoljuk, hogy ne futtassa a Designcenter Solid Edge szolgáltatást szerver operációs rendszereken.
A Designcenter Solid Edge 2026 operációs rendszerrel és harmadik féltől származó támogatással kapcsolatos további információkért keresse meg a következő oldalt: Hardver és szoftver tanúsítványok a Siemens Support Centerben, majd válassza ki Tervezési központ Szilárd él 2026 (v2510).